OSIE KOMPAKTOWE SERII AC
NAPĘDY LINIOWE DO TWOICH PROCESÓW MANIPULACYJNYCH
Osie kompaktowe to kluczowy element w nowoczesnej technice automatyzacji. Kompaktowa budowa serii AC umożliwia wysoką elastyczność produkcji i efektywność w różnych obszarach zastosowania. Łączy ona precyzyjny ruch liniowy z wydajnymi zintegrowanymi napędami – i to na minimalnej przestrzeni. Dzięki temu można je łatwo zintegrować z istniejącymi systemami oraz bez problemu łączyć ze sobą, zwiększając w ten sposób efektywność i wydajność zautomatyzowanych procesów. Dzięki wysokiej prędkości i dużemu przyspieszeniu nie trzeba iść na kompromis pod względem wydajności nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni.
Poznaj zalety serii AC i dowiedz się, jak przenieść wydajność produkcji na nowy poziom!
PROSTA KONFIGURACJA
Dwie wielkości: 40 i 60.
Sterowanie: IO-Link lub CANopen.
Zacisk: opcjonalnie w konstrukcji NC.
CO KRYJE SIĘ W ŚRODKU
SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ NA MINIMALNEJ PRZESTRZENI
SIĘGNIJ PO ATUTY SERII AC
Elastyczne sterowanie:
IO-Link do łatwego uruchamiania i realizacji prostych aplikacji lub CANopen do interakcji z innymi elementami maszyny w czasie rzeczywistym.
Napęd śrubowo-toczny z silnikiem BLDC:
Do szybkich i mocnych ruchów z wysoką precyzją.
Opcjonalnie z funkcją Safe Torque Off:
Maksymalne bezpieczeństwo dzięki szybkiemu i bezpiecznemu wyłączeniu momentu obrotowego.
Wysoka odporność na obciążenie i trwałość:
Dzięki prowadnicy liniowej z podwójną karetką i jednoczęściowym wózkiem frezowanym z pełnego materiału.
Indywidualne profile ruchu:
Dowolnie konfigurowalne parametry pozwalają na realizację ruchu dostosowanego perfekcyjne do aplikacji.
Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce:
Kompaktowa konstrukcja bez przeszkadzających konturów i bezkonkurencyjny stosunek wielkości do zasięgu.
Absolutna precyzja:
Wysoka dokładność pozycjonowania i powtarzalność bez bazowania dzięki zintegrowanemu systemowi pomiaru pozycji absolutnej.
Minimalna obsługa serwisowa:
Smarowanie co nawet 5 milionów cykli z żywotnością do 100 milionów cykli.
Niskie koszty eksploatacji:
Dzięki połączeniu z zaciskiem wyłączenie silnika podczas postoju jest możliwe również w zastosowaniach pionowych.
OSIE KOMPAKTOWE W UŻYCIU
KOMBINACJE DLA KAŻDEGO ZASTOSOWANIA
SZYBKOŚĆ, PRECYZJA, POWTARZALNOŚĆ
Nasze osie kompaktowe są integralnym elementem zautomatyzowanych procesów w wielu branżach. Są idealne do zastosowań, w których wymagane są szybkie, precyzyjne i powtarzalne ruchy – wykonywane miliony razy. Poniższe przykłady przedstawiają różne zastosowania osi kompaktowych i pokazują, w jaki sposób można zwiększyć wydajność i precyzję procesów automatyzacji.