TECHNOLOGIA PRÓŻNIOWA
ROZWIĄZANIA DO CHWYTANIA, KTÓRE MOCNO SIĘ TRZYMAJĄ!
W ścisłej współpracy z naszym partnerem VMECA oferujemy szeroką gamę najnowocześniejszych produktów w dziedzinie technologii próżniowej. Nasze innowacyjne rozwiązania do manipulacji zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu wydajności i produktywności procesów – bez względu na branżę.
Firma VMECA, specjalista w dziedzinie próżni, została założona w 1991 roku i od ponad 30 lat jest synonimem najwyższej klasy produktów i dogłębnej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie technologii próżniowej. Indywidualna obsługa i wysokiej jakości produkty są sercem marki firmy, z którą Zimmer Group czuje się również mocno związana. Komponenty VMECA są pionierskie pod każdym względem i imponują w praktyce wydajnością i trwałością. Rygorystyczne testy trwałości przekonały nas o jakości tych produktów i współpracy z VMECA, aby móc optymalnie spełniać wymagania naszych klientów. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie dostępności tych wysokiej klasy produktów na całym świecie i wspieranie rynku kolejnymi innowacjami.
Dzięki temu możemy zaoferować rozwiązania systemów próżniowych dla wszystkich rynków i branż – czy to w przemyśle motoryzacyjnym lub spożywczym, intralogistyce, sektorze farmaceutycznym, przemyśle opakowaniowym i innych. Nasi klienci otrzymują produkty z jednego źródła: rozwiązania chwytakowe, próżniowe, magnetyczne lub hybrydowe. Aplikacja i użytkownik jako klient decydują, jakie rozwiązanie jest najlepsze. Razem możemy zaoferować rozwiązania automatyzacji, które poprowadzą Cię dalej!
KORZYŚCI
- Maksymalna efektywność: Nasza zaawansowana technologia pozwala przyspieszyć procesy i zwiększyć produktywność.
- Najwyższa precyzja: Nasze produkty gwarantują precyzyjną obsługę i obróbkę, co jest niezbędne w przypadku wymagających zadań.
- Elastyczność: Nasze rozwiązania próżniowe można dostosować do indywidualnych potrzeb i łatwo zintegrować z istniejącymi systemami.
- Oszczędność energii: Dzięki naszym energooszczędnym generatorom i systemom próżniowym można zmniejszyć koszty i chronić środowisko.
- Niezawodność: Wysokiej jakości materiały i innowacyjna konstrukcja zapewniają długą żywotność i niskie koszty utrzymania.
SILNI RAZEM: WSPÓŁPRACA Z VMECA
Dzięki ścisłej współpracy z naszym partnerem VMECA możemy zaoferować jeszcze szerszy zakres zaawansowanych technologii próżniowych. Wspólnie opracowujemy niestandardowe technologie próżniowe, które są precyzyjnie dostosowane do potrzeb klientów.
To partnerstwo daje nam dostęp do najnowszych technologii i trendów w branży próżniowej, dzięki czemu możemy zawsze oferować najlepsze i najnowocześniejsze produkty.