Projektowanie
W ostatnich dekadach nasze standardy w zakresie dojrzałości technologicznej, poziomu integracji, jakości, czasu trwania projektu, zakresu funkcji i parametrów naszych produktów stale rosły. Oferujemy bogate portfolio rozwiązań – od podzespołów systemowych o niższym stopniu złożoności, poprzez indywidualne systemy, po zaawansowane technologicznie linie produkcyjne, gdzie cyfrowy bliźniak i łączność z chmurą wyznaczają obecne standardy w tej branży. Nasza wysoka efektywność implementacji opiera się na równoległości etapów procesu dzięki używaniu najnowocześniejszych narzędzi. Do grona naszych klientów należą niemal wszyscy producenci ze światowej branży motoryzacyjnej oraz wiele renomowanych dużych koncernów ze wszystkich branż – od branży spożywczej i branży produkcji maszyn, po branżę towarów konsumpcyjnych. Naszym celem jest bycie wiodącym na świecie producentem rozwiązań systemowych i Twoim partnerem.
ZIMMER GROUP OBSŁUGUJE WSZYSTKIE BRANŻE I OFERUJE:
- 30 lat doświadczenia
- 40 pracowników w dziale konstrukcji i symulacji
- Doświadczenie we wszystkich branżach
- Partner w zakresie rozwiązań mechanicznych i mechatronicznych oraz oprogramowania w automatyce.
- Partner rozwojowy renomowanych producentów OEM
- Celem jest szybsze uruchomienie indywidualnego systemu, aby był łatwiejszy w obsłudze, wydajniejszy i jeszcze bardziej niezawodny w użyciu.

Proces
Wymagania
Produkty
Benchmarking

Możliwe warianty
Opracowanie rozwiązań
Ocena i zatwierdzenie

Harmonogram
Projekt szczegółowy
Korzystanie z systemu modułowego
Identyfikacja zagrożeń

Produkcja
Montaż
Uruchomienie
Seria pilotażowa
Rozpoczęcie produkcji

Projektowanie, serwis i obsługa posprzedażna
- Warto pamiętać, że innowacyjne usługi serwisowe ułatwiają szybkie i skuteczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.
- Bez wizyty na miejscu – za pomocą zdalnej diagnostyki i zdalnego serwisu.
- Regularne przeglądy zapewniają optymalny stan urządzeń przez cały okres użytkowania.
- Dzięki niezawodnym środkom produkcji można uniknąć niepożądanych zdarzeń i w ten sposób utrzymać wysoki poziom jakości produkcji.
- Dzięki naszej światowej sieci logistycznej możesz mieć pewność, że potrzebne części dotrą do Ciebie błyskawicznie.
Kompetencje konstrukcyjne
E-CONSTRUCTION
► EPLAN
M-CONSTRUCTION
► CREO PRO ENGINEER
SIMULATION
► ISG Virtuos
► ABB RobotStudio
► Tecnomatix
USER INTERFACES
► Beckhoff HMI
► Siemens WinCC
► Custom UI (C#)
► Custom UI (Angular / Node.js)
HIGH-LEVEL LANGUAGE DEVELOPMENT
► C#
► Python
► Angular / Node.js
DATABASES
► SQL
► MongoDB
PLC PROGRAMMING
► Beckhoff (TC3)
► Siemens (TiA)
ROBOT PROGRAMMING
► ABB
► Fanuc (special projects)
DRIVE ENGINEERING
► Beckhoff
► Siemens
► SEW
► KEB
► ELMO
BUS SYSTEMS / COMMUNICATION
► EtherCAT
► ProfiNET
► IO-Link
► MQTT
VISION SYSTEMS
► Ensenso
► Cognex
► Keyence
► Baumer