Pionier w dziedzinie systemów amortyzacji SOFT CLOSE
Poznaj doskonałe połączenie innowacyjności, jakości i komfortu dzięki produktom SOFT CLOSE firmy Zimmer GmbH Daempfungssysteme. Od dziesięcioleci jesteśmy pionierami w rozwoju i produkcji systemów amortyzacji, dzięki którym codzienne życie staje się znacznie przyjemniejsze. Do mebli, drzwi przesuwnych i kamperów – nasze amortyzatory SOFT CLOSE wyznaczają standardy w zakresie jakości, funkcjonalności i trwałości.
Potrzebujesz porady w sprawie rozwiązań SOFT CLOSE? Napisz do nas, czekamy na wiadomość!
Twoje korzyści:
- Całościowa realizacja projektu od zapytania aż po produkcję seryjną
- Adaptacje i nowe rozwiązania amortyzatorów lub kompletnych systemów z samoczynnym domykiem
- Symulacja i testowanie wszystkich wymagań klienta
- Testy obejmujące 100% produkcji dla zapewnienia jakości wysyłanych towarów
- Wieloletnie doświadczenie w produkcji masowej
- Własny rozwój i produkcja urządzeń produkcyjnych
- 100-procentowa kontrola działania i istotnych cech geometrycznych za pomocą przemysłowego przetwarzania obrazu

Amortyzatory SOFT CLOSE do mebli
Amortyzatory SOFT CLOSE chronią meble i zapewniają komfort użytkowania – ciche domykanie szuflad lub drzwi szafek jest bardzo proste, nawet w przypadku nieuwagi. Poznaj zalety naszych produktów SOFT CLOSE.
Amortyzatory SOFT CLOSE do drzwi przesuwnych
Większe bezpieczeństwo i komfort dzięki delikatnemu zamykaniu drzwi przesuwnych. Tutaj dowiesz się, które amortyzatory SOFT CLOSE są odpowiednie do danych drzwi.


Amortyzatory SOFT CLOSE do kamperów
Nie chcesz rezygnować z komfortu również podczas podróży. Wiele amortyzatorów SOFT CLOSE firmy Zimmer GmbH Daempfungssysteme jest montowanych w kamperach i przyczepach kempingowych.