Indywidualne autonomiczne systemy transportowe dla procesów produkcyjnych i logistycznych
MILES – autonomiczny robot mobilny
Postaw na autonomiczne roboty mobilne (AMR) i wprowadź dynamikę do zarządzania materiałami i magazynem. AMR poruszają się autonomicznie w określonym obszarze i zapewniają wsparcie w automatyzacji procesów intralogistycznych: od transportu różnych towarów, takich jak palety, pojemniki z materiałami lub małe części, po automatyczne pobieranie i odstawianie nośników ładunku oraz w pełni automatyczne zarządzanie flotą, w tym połączenie z systemem ERP. Skorzystaj z efektywnego i inteligentnego rozwiązania przepływu materiałów dzięki elastycznym, modułowym AMR Miles firmy Zimmer Group!
TWOJE KORZYŚCI DZIĘKI MILES
- Kompleksowy system składający się ze sprzętu, oprogramowania i serwisu
- Indywidualne koncepcje i zabudowy
- Opcjonalnie napęd wielokierunkowy
- Duża zwrotność na minimalnej przestrzeni
- Długi czas pracy baterii i inteligentne zarządzanie baterią
- Oprogramowanie do inteligentnej nawigacji i zarządzania flotą
DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB
Kompletny system obejmujący sprzęt, oprogramowanie i serwis
Łatwa integracja z istniejącymi procesami
Najwyższe standardy bezpieczeństwa dla ludzi i maszyn
Doradztwo w zakresie niestandardowej zabudowy AMR
Indywidualna koncepcja w oparciu o układ obiektu
Elastyczność na minimalne przestrzeni
Napęd wielokierunkowy umożliwia zawracanie na minimalnej przestrzeni
Natural Navigation: autonomiczna nawigacja dzięki wykrywaniu i mapowaniu otoczenia
Prędkość jazdy do 6 km/h
Użytkowanie 24/7
Bateria litowo-jonowa o długiej żywotności i napięciu 48 V
Bezdotykowa i odporna na zużycie technologia ładowania indukcyjnego
Krótki czas ładowania zapewnia maksymalną elastyczność
Nieograniczone użytkowanie w dzień i w nocy
Kompleksowa koncepcja oprogramowania i serwisu
AMR Zimmer Group zawiera kompletny pakiet oprogramowania do nawigacji systemu transportowego. Efektywne planowanie tras i zarządzanie flotą jest dziecinnie proste dzięki inteligencji roju oraz prostej funkcji uczenia i kopiowania za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu.
Dodatkowo oferujemy możliwość integracji z systemem sterowania i systemem ERP klienta za pomocą odpowiednich interfejsów (VDA 5050). Zintegrowany system diagnostyczny umożliwia konserwację predykcyjną, a tym samym wysoką dyspozycyjność. Przenieś swoje procesy kanban na wyższy poziom i zapewnij bezpieczne i inteligentne zarządzanie flotą za pomocą odpowiedniego oprogramowania.
NAWIGUJ BEZPIECZNIE
W Miles koncentrowano się na bezpieczeństwie. Skanery personalne zapewniają bezpieczne środowisko dla ludzi i maszyn. Skanery działające w zasięgu 360° wykrywają przeszkody precyzyjnie, z wyprzedzeniem i w czasie rzeczywistym oraz zapewniają automatyczne dostosowanie prędkości lub natychmiastowe zatrzymanie, aby nie dopuścić do ewentualnych kolizji.

Obszary bezpieczeństwa podczas jazdy i obrotu pojazdu
a) = zatrzymanie ruchu
b) = redukcja prędkości
Twoje rozwiązanie dla zautomatyzowanego transportu
Aby sprostać różnym wymaganiom w intralogistyce, niezbędne są elastyczne rozwiązania automatyzacyjne.
Zapewniamy wsparcie w zakresie modułowej zabudowy AMR zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszych klientów.

AMR mit Hubeinheit
Zimmer Groups AMRs mit Hubeinheit bieten eine breite Palette an Lösungen für nahezu jede Herausforderung in Ihrem Lager. Die zu transportierenden Teile sind flexibel anpassbar. Trotz geringer Größe und Kompaktheit kann diese universell einsetzbare System, ausgestattet mit einem Hub von 80 mm, Traglasten von bis zu 2000 kg transportieren.
Mögliche Anwendungen:
Transport von (Euro-)Paletten, Off-Cut, Trolleys, Kommissionierwagen uvm.

AMR mit Robotermodul
Kompaktes Design, maximale Verfügbarkeit: Kombinieren Sie Ihren AMR mit einem Roboter (bis zu 50 kg Handlingsgewicht) und erhalten Sie maximale Flexibilität mit dem modularen Regalkonzept für unterschiedliche Werkstücke. Optional sind automatischer Schutzzaun und ein Batteriepaket für längere Laufzeiten möglich.
Mögliche Anwendungen:
Handling und Transport von Kanbanbehältern uvm.

AMR mit ZiMo
In diesem Set-up übernimmt der AMR die Abholung, den Transport und die Positionierung der flexiblen Roboterzelle ZiMo. Anschließend übernimmt der AMR andere Aufgaben wie bspw. Palettentransport. Dank des modularen Aufbaus und einer Spannungsversorgung durch Batterien kann der ZiMo vielseitig eingesetzt werden.
Mögliche Anwendungen:
Teileentnahme, Montagearbeiten, Qualitätskontrollen uvm.

POBIERZ
Szczegółowe informacje i wszystkie korzyści można znaleźć w aktualnej broszurze:
Krok po kroku do zautomatyzowanego magazynu
ANALIZA I PROJEKT
Wspólnie z klientem analizujemy jego potrzeby i tworzymy rozwiązanie dostosowane do jego wymagań.
Implementacja
Od symulacji, poprzez integrację z systemem ERP, po ostateczne uruchomienie – zapewniamy kompleksowe wsparcie na całym etapie realizacji.
Wsparcie
Po pomyślnym wdrożeniu oferujemy dalszą pomoc, wsparcie techniczne, aktualizacje oprogramowania i przeglądy okresowe.
FAQ – Odpowiedzi na często zadawane pytania
AGV (Automated Guided Vehicle) i AMR (Autonomous Mobile Robot) służą do automatyzacji przemysłowych procesów transportowych i logistycznych. AGV to pojazdy bez kierowcy, które poruszają się zazwyczaj po wcześniej wyznaczonych trasach lub szynach. Przemieszczają się po drogach lub oznaczeń na podłodze wyznaczonych za pomocą czujników, magnesów lub innych systemów kierowania. Natomiast AMR to autonomiczne roboty, które mogą poruszać się w dynamicznych środowiskach bez określonej struktury. Inteligentne systemy nawigacji zapewniają robotom AMR orientację w otoczeniu w czasie rzeczywistym i umożliwiają uniknięcie przeszkód. AMR mogą wykonywać różne zadania w różnych środowiskach i dlatego są bardziej wszechstronne. Dzięki dużej elastyczności AMR nie wymagają większych adaptacji budowlanych.
Roboty AMR oferują szereg korzyści, dzięki którym są atrakcyjnym rozwiązaniem dla różnych branż:
- Elastyczność: AMR są niezwykle elastyczne i umożliwiają szybką adaptację. Mogą być używane z łatwością w różnych miejscach – na produkcji, w magazynie czy w obiektach ochrony zdrowia. Dzięki dobrym zdolnościom nawigacyjnym mogą poruszać się w środowiskach dynamicznych bez wyznaczonych dróg.
- Brak sztywnych urządzeń transportowych: W przeciwieństwie do zwyczajnych przenośników taśmowych lub robotów stacjonarnych, roboty AMR nie wymagają stałej infrastruktury. Oznacza to, że można je łatwo zintegrować z istniejącym wyposażeniem bez kosztownej przebudowy lub adaptacji.
- Szybka amortyzacja: Dzięki wysokiej efektywności i produktywności zapewniają zwrot inwestycji w stosunkowo krótkim czasie dzięki zwiększeniu produktywności i wydajności.
- Możliwość realizacji różnych stopni automatyzacji: Roboty AMR są skalowalne do różnych stopni automatyzacji. Firmy mogą łatwo zintegrować je z istniejącymi procesami i rozbudować w razie potrzeby. Pozwala to na stopniową automatyzację zgodnie z indywidualnymi wymaganiami firmy.
- Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce: Roboty AMR nie wymagają stałych tras transportowych i mogą poruszać się w ograniczonych przestrzeniach, dlatego nie wymagają dużo miejsca. Jest to szczególnie korzystne w miejscach o ograniczonej przestrzeni, np. w magazynach czy obiektach produkcyjnych.
Dzięki elastyczności i modułowej budowie roboty AMR Zimmer Group mogą być wykorzystywane w różnych obszarach. Mogą wykonywać różne zadania w wielu branżach (logistyka, e-commerce, produkcja, rolnictwo, opieka zdrowotna, lotniska itp.):
- Transport materiałów: AMR efektywnie transportują towary i materiały między różnymi miejscami.
- Układanie na półkach: Automatycznie układają towar na półkach, optymalizując zarządzanie zapasami.
- Kontrole: AMR sprawdzają produkty i wyposażenie pod kątem kontroli jakości lub potrzeb serwisowych.
- Zarządzanie magazynem: Organizują miejsca magazynowe i śledzą zapasy w czasie rzeczywistym.
- Dostawy: AMR dostarczają paczki i zamówienia w magazynach lub sklepach detalicznych.
- Transport dokumentów: Transportują ważne dokumenty w biurach lub innych obiektach.
- Monitoring: AMR zapewniają monitoring pod kątem bezpieczeństwa lub jakości.
AMR znacząco zwiększają wydajność procesów, zapewniają lepsze wykorzystanie infrastruktury, przez co prowadzą do obniżenia kosztów produkcji przy maksymalnej efektywności. Zapewnia to szybki zwrot z inwestycji. Wybór odpowiedniego zakresu i modelu zależy w dużej mierze od wymagań użytkownika i parametrów otoczenia. Z chęcią pomożemy w doborze właściwego rozwiązania – zachęcamy do kontaktu!
Baterie dostarczają napięcie 48 V. Są jednak dostępne również wersje 12 V i 24 V dla komponentów sterujących. Robot może być wyposażony w falownik 230 V lub 400 V.
Baterie wystarczają na 8-godzinną zmianę. Następnie są ładowane indukcyjnie. Moduły baterii pojazdu i nadstawka są ze sobą połączone i tworzą jedną całość (do ładowania i rozładowywania).