Wyrzutnik podciśnienia
Seria ZQ

- Potężny
- Przepływ objętościowy: 44 l/min - 85 l/min
- Zużycie powietrza: 26 l/min - 40 l/min
- Poziom podciśnienia maks.: -90 kPa
- Wysokie czasy cykli
Wydajna obsługa dzięki pasywnemu przedmuchiwaniu w celu szybkiego uwalniania detali. Kompaktowa, energooszczędna i idealna do zautomatyzowanych procesów.