Moduły oprogramowania do robotów i układów sterowania
Tworzenie własnej aplikacji robota na dowolnej platformie i uruchomienie jej za pomocą neutralnych, opartych na Internecie narzędzi programistycznych oferowanych przez Zimmer Group — szybko, łatwo i bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy programistycznej. Jako uzupełnienie Zimmer Group udostępnia dla platform sprzętowych najpopularniejszych producentów robotów także aplikację Comfort App umożliwiającą łatwe i szybkie uruchomienie oraz obsługę. Zimmer Group udostępnia także do pobrania moduły funkcyjne do bezpośredniego programowania w PLC robotów popularnych producentów.
Zalety
- Niezależne od platformy, dla wszystkich wiodących producentów robotów
- Łatwe i szybkie programowanie
- Minimalizacja błędów programowania
- Programowanie/parametryzację może wykonywać także personel bez zaawansowanej wiedzy programistycznej
Aplikacja Comfort App
Aplikacja Comfort App, dostosowana do robotów różnych producentów, pozwala na wygodne sterowanie chwytakiem bezpośrednio za pomocą elementu obsługowego robota. Aplikacja zawiera wszystkie polecenia potrzebne do sprawnej pracy automatycznej. Tryb konfiguracji i automatyczna sekwencja robota są połączone w jednym rozwiązaniu.
Dalsze zalety:
- Ręczny tryb konfiguracji
- Tryb automatyczny ze zintegrowanymi blokami funkcyjnymi
- Proste programowanie
- Szybka realizacja
- Niskie ryzyko błędów dzięki zdefiniowanym funkcjom