Wrzeciono silnikowe
Seria HF150-005

- Moc znamionowa S1: 20 kW
- Znamionowy moment obrotowy S1: 18,5 Nm
- Obroty maks.: 24 000 1/min
- Chłodzenie wodą
- Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
- Bardzo duża gęstość mocy (silnik synchroniczny)
- Bardzo wysoki moment obrotowy (silnik synchroniczny)
- Przystosowane do użytku w głowicy kątowej
- Przeznaczone do obróbki metali lekkich, kompozytów, drewna i tworzywa sztucznego