Z pewnością niejednokrotnie zdarzyło Ci się trzasnąć głośno szufladą lub drzwiami przy zamykaniu. Zwłaszcza w przypadku mebli wysokiej jakości może to być nie tylko irytujące i zmniejszać poczucie jakości, ale może również stać się w dłuższej perspektywie kosztownym problemem, jeśli nieostrożne zamykanie pozostawi trwały ślad. Jednak ważną rolę odgrywa również bezpieczeństwo, ponieważ może dojść do bolesnego przytrzaśnięcia palców. W tym miejscu do gry wkraczają nasze amortyzatory SOFT CLOSE. Zapewniają one nie tylko lepsze wrażenia, ale także oferują wiele innych korzyści. 

Amortyzatory SOFT CLOSE firmy Zimmer

Amortyzatory Zimmer od lat znajdują zastosowanie w niezliczonych meblach i drzwiach – w kuchni, sypialni i łazience. Przy wyborze amortyzatorów do szuflad, klap i drzwi możesz zaufać naszemu wieloletniemu doświadczeniu i jakości „made in Germany”.  Jako wiodący partner rozwojowy i dostawca przemysłu meblarskiego znamy potrzeby rynku i regularnie wyznaczamy nowe standardy. 

Do eleganckiego domu

Dzięki amortyzatorom SOFT CLOSE firmy Zimmer zamykanie drzwi i szuflad staje się przyjemnym doznaniem. Meble są nie tylko lepsze w dotyku, ale także zwiększają komfort użytkowania. 

Ciche domykanie

Koniec z głośnym trzaskaniem podczas zamykania mebli – dzięki amortyzatorowi SOFT CLOSE. Zapewnia to nie tylko przyjemniejsze środowisko życia, ale także zapobiega zakłócaniu spokoju innych osób w otoczeniu. To zdecydowany atut, zwłaszcza w miejscach wrażliwych na hałas! 

Chroń swoje meble!

Zastosowanie amortyzatorów SOFT CLOSE zwiększa trwałość mebli. Zużycie materiału jest mniejsze, dzięki czemu meble pozostają w doskonałym stanie przez dłuższy czas.

Łatwy późniejszy montaż

Kolejną zaletą naszych amortyzatorów SOFT CLOSE jest możliwość montażu również w późniejszym czasie. Do montażu elementów amortyzujących nie jest potrzebny fachowiec, poradzi sobie z tym niemal każdy. 

Produkty

eaZI®soft MAGMA

Te amortyzatory hydrauliczne ze stali nierdzewnej wyróżniają się dużą siłą, wysoką trwałością i najwyższymi wymogami jakościowymi. 

WIĘCEJ INFORMACJI

eaZI®connect RETRO 5

Nasz produkt zapewnia wygodne, łagodne zamykanie szaf i szuflad. Kompaktowa konstrukcja pozwala na bezproblemową integrację z różnymi systemami, a także umożliwia montaż w późniejszym czasie. Dzięki wygodnym opcjom montażu produkt jest wyjątkowo elastyczny i wszechstronny.

DO PRODUKTU

eaZI®flex PANIX

Ten element umożliwia automatyczne i delikatne zamykanie okien i drzwi. Kompaktowy mechanizm jest ukryty w zawiasie. Kąt otwarcia może wynosić do 180 stopni, a blokada zabezpiecza w pozycji otwartej.
Amortyzator został stworzony specjalnie do półek z żywnością, np. w sklepach spożywczych, do pieczywa lub produktów schłodzonych.

DO PRODUKTU

eaZI®silent STRETTO

Samozamykacz z amortyzatorem hydraulicznym do drzwi przesuwnych i szuflad. Ten amortyzator SOFT CLOSE wymaga minimalnych wymiarów montażowych. Nadaje się idealnie do niewielkich przestrzeni, a jednocześnie dużej wagi.

DO PRODUKTU

eaZI®soft NANO

Mały amortyzator, duża skuteczność. Ten niewielki amortyzator hydrauliczny oferuje skok do 5 mm, zapewniając tłumienie w najmniejszych przestrzeniach. System amortyzacji uzupełnia zintegrowana sprężyna powrotna.

DO PRODUKTU

Napisz do nas!

Dane osobowe
Wiadomość