Robotyka w przemyśle

Wymagania dotyczące robotyki przemysłowej i technologii automatyzacji

W ciągu 40-letniej historii firma Zimmer Group przekształciła się z producenta pojedynczych komponentów w dostawcę oferującego pełen asortyment produktów i kompleksowych rozwiązań systemowych w dziedzinie robotyki. Oferta obejmuje (z wyjątkiem samych robotów) całe spektrum robotyki przemysłowej, a także robotyki lekkiej – od chwytaków IO-Link po akcesoria do robotów (np. zabezpieczenia przed kolizją). 

Robotyka coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w przemyśle. Również w obszarach życia codziennego, w których jeszcze kilka lat temu zastosowanie robotów wydawało się zupełnie nieprawdopodobne, technologia ta zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę. Roboty wspierają człowieka, wykonując monotonne i powtarzalne procesy i sekwencje czynności, które wymagają sporego nakładu siły, ale również zadania wymagające precyzji i obciążone dużym ryzykiem. Szczególnie w ostatnich latach rozwijający się sektor robotyki uległ znaczącej dywersyfikacji. Obok konwencjonalnych robotów przemysłowych na całym świecie szczególnie mocno rozwijają się segmenty lekkich robotów i human-robot collaboration, umożliwiając nowe obszary zastosowań.

Nie ma znaczenia, czy szukasz konfiguracji do zastosowań HRC opartych na lekkim robocie, czy złożonego rozwiązania przemysłowego. Jako jeden z liderów wśród światowych dostawców, który może zapewnić doradztwo w zakresie zastosowań na miejscu i zaoferować niezwykle szeroki wybór komponentów na skalę globalną, jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. Czy to w zakresie narzędzi mechanicznych, towarów konsumpcyjnych, rozwiązań motoryzacyjnych, czy w każdej innej branży — jesteśmy szybkim, precyzyjnym i elastycznym partnerem.

Integracja robotów różnych producentów
Maksymalna wydajność przy najwyższym bezpieczeństwie
Krajobraz systemu dla całego łańcucha produkcyjnego
Stopień ochrony IP do trudnych warunków środowiskowych
Efektywność energetyczna w produkcji i aplikacji

WYSZUKIWARKA AKCESORIÓW DO ROBOTYKI

Nasza inteligentna wyszukiwarka produktów ułatwia znalezienie idealnych akcesoriów do robotów. Szybko otrzymasz uzasadnione rekomendacje oparte na najważniejszych kryteriach wyboru. Z szerokiej gamy chwytaków i akcesoriów można wygodnie wybrać online model idealny do swoich potrzeb. Skorzystaj z przejrzystych informacji o produkcie, aby podjąć świadomą decyzję. Zawęź wyszukiwanie za pomocą dodatkowych filtrów i konkretnych danych aplikacji, aby uzyskać dobre wyniki.

Wypróbuj teraz

Wzrost ogólnej produktywności

Istnieje wiele argumentów przemawiających za stosowaniem lub inwestowaniem w system zrobotyzowany. Jednym z najbardziej decydujących i obiecujących powodów jest oczekiwany wzrost produkcji dzięki szybszym i efektywniejszym procesom (praca zmianowa 24/7), skróceniu czasu przestojów i przenoszenia, a także większej dostępności.

Poprawa jakości dzięki wysokiej precyzji

Dalsze korzyści z zastosowania robotyki to niższy poziom błędów w produkcji. Ponieważ to właśnie w tej dziedzinie robot wykazuje się szczególną siłą w zakresie precyzji i powtarzalności. Ułatwia to wytwarzanie produktów o stałej jakości, a jednocześnie zmniejsza ilość odpadów.

Dopasowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych

Jedna komórka robota umożliwia jednoczesną obróbkę wielu różnych produktów, dzięki czemu produkcja nie jest już ograniczona do pojedynczych zamówień. Świadczy to o dużej elastyczności rozwiązań automatyki. W przyszłości będzie można jeszcze szybciej reagować na zmieniające się wymagania rynku. Ponadto robotyka może również wspomagać przekształcanie procesu produkcyjnego — odejście od systemu liniowego na rzecz elastycznego i modułowego rozwiązania wyspowego z wykorzystaniem robotów.

Długoterminowe obniżenie kosztów produkcji

Koszty produkcji to koszty, które są niezbędne do wytworzenia produktu, takie jak koszty materiałów i pracy oraz koszty ogólne (m.in. koszty energii). Przy zastosowaniu systemów zrobotyzowanych można je w dłuższej perspektywie czasowej zredukować. Robot może pracować przez całą dobę. Wyeliminowane zostają niepotrzebne czasy przestoju, dzięki czemu praca może być wykonywana z maksymalną wydajnością.

Wdrożenie złożonych procesów produkcyjnych

Automatyzacja z wykorzystaniem robotów sprawia, że nawet złożone i dotychczas wykonywane ręcznie procesy stają się wykonalne. Przykładowo dzisiejsze roboty mogą przejmować procesy, w których części, trasy przejazdu i środowiska pracy są nieprzewidywalne. Są one wspomagane przez systemy wizyjne, czujniki siły i momentu obrotowego, specjalne oprogramowanie i roboty o dużym stopniu swobody (7-osiowe).


W CENTRUM UWAGI: Ekosystem End-of-Arm MATCH

Znormalizowany interfejs dla robotów i efektorów końcowych

Dzięki MATCH stworzono kompleksowy ekosystem produktów, który posiada znormalizowany interfejs i jest kompatybilny zarówno z chwytakami mechanicznymi, jak i próżniowymi. Produkty MATCH działają automatycznie lub ręcznie dzięki funkcji Easy-Click.

Nasze konwencjonalne zmieniacze narzędzi zapewniają największy możliwy wybór z naszej oferty i mogą również obsługiwać ciężkie przedmioty.

Aby uprościć wymianę chwytaków do robotów, oferujemy dwa różne rozwiązania: Nasz standardowy ekosystem MATCH o zasadniczych zaletach wykraczających poza samą wymianę oraz naszą szeroką ofertę konwencjonalnych zmieniaczy narzędzi.

Więcej na temat Match

Komponenty
0 Kołnierz robota
1 Moduł komunikacyjny
2 Moduł robota 
3 Chwytak MATCH 
4 Oprogramowanie 

 

Seria MATCH oferuje za pomocą standardowych interfejsów specyficznych dla danego robota elastyczną i szybką konfigurację zastosowania robota. Prosta konstrukcja pozwala również na dużą elastyczność w zakresie wykonywania różnych zadań przez jednego lub różne roboty. 

  Robotyka do 25 kg
  Znormalizowany ekosystem
  Plug&Work
  Ręczna i automatyczna wymiana
  Chwytanie
  Zasysanie
  Frezowanie
  Specjalne zastosowania

Komponenty
0 Kołnierza robota
1 Moduł komunikacji 
2 Adapter do kołnierza robota
3 Poziom wielofunkcyjny 
4 Zmieniacz narzędzi
5 Adapter
6 Efektor końcowy

Podczas konfigurowania komórki robota z konwencjonalnymi komponentami do wyboru masz szeroką ofertę produktów, w której znajdziesz komponenty odpowiednie do Twojej aplikacji.
 

  Robotyka do 1000 kg
  Znormalizowany ekosystem
  Plug&Work
  Ręczna i automatyczna wymiana
  Chwytanie
  Zasysanie
  Frezowanie
  Specjalne zastosowania

Kompatybilni producenci robotów


W CENTRUM UWAGI: Komunikacja z robotem

Dowiedz się, w jaki sposób płynna integracja poszczególnych komponentów i efektywna komunikacja robotów może zoptymalizować procesy produkcyjne. Nasze dostosowane do siebie komponenty i moduły oprogramowania pomagają sprostać wyzwaniom technicznym i realizować niestandardowe rozwiązania zapewniające skuteczną automatyzację.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Technologia robotów w praktyce

Obszary zastosowań robotów i cobotów są niezwykle zróżnicowane. Są one niezbędne do automatyzacji procesów. Tutak przedstawiamy możliwe obszary zastosowań i konfiguracje na końcu ramienia robota.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Inne referencje

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

  • Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
  • Do operowania ciężarami do 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
  • Do operowania ciężarami do 300 kg
Odniesienie do komponentu
Akcesoria do robotów - Zmieniacz narzędzi WWR w użyciu
Odniesienie do komponentu
Produkty MATCH i LBR iisy firmy KUKA

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Rozładunek maszyny za pomocą 3-szczękowego chwytaka centrycznego

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR1000

  • Dostępne ustandaryzowane moduły do przesyłu energii (np. hydraulika, magistrala, prąd sygnału, prąd zasilający i inne)
  • Do operowania ciężarami do 1000 kg przy momentach do 12 000 Nm
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Werkzeugwechsler
  • Dostępne ustandaryzowane moduły do przesyłu energii (np. hydraulika, magistrala, prąd sygnału, prąd zasilający i inne)
  • Do operowania ciężarami do 1000 kg przy momentach do 12 000 Nm
więcej
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Odniesienie do systemu
System obsługi obudów robotów

Zmieniacz palet
Seria SPP

  • Najwyższa siła wciągania i utrzymania
  • Wąska konstrukcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie przestrzeni maszyny
  • Kontrola stanu zamocowania i obecności palety
  • Bezpieczne manipulowanie dzięki funkcji czyszczenia i akumulatorowi sprężynowemu
więcej
1. Zmieniacz palet
  • Najwyższa siła wciągania i utrzymania
  • Wąska konstrukcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie przestrzeni maszyny
  • Kontrola stanu zamocowania i obecności palety
  • Bezpieczne manipulowanie dzięki funkcji czyszczenia i akumulatorowi sprężynowemu
więcej
Odniesienie do komponentu
Zmiana palet
Odniesienie do komponentu
Chwytak do występów tanecznych
Odniesienie do systemu
Roboty budują roboty
Odniesienie do komponentu
Robotyka ze zdalnym sterowaniem HoloLens
Odniesienie do komponentu
Stacje robocze do montażu zespołowego
Odniesienie do komponentu
System HRC z chwytakiem do współpracy człowiek-robot (seria HRC)

KOMPONENTY


Skontaktuj się z nami!

Dane osobowe
Firma
Kontakt
Wiadomość