Wakacje w kamperze lub przyczepie kempingowej są synonimem wolności i spontaniczności, a w ostatnich miesiącach przeżywają prawdziwy boom. Podróżowanie z przyczepą kempingową stało się prawdziwym trendem. Nic dziwnego, ponieważ kampery oferują dziś komfort małego domu wakacyjnego przy maksymalnej elastyczności. Wymagania dotyczące wyposażenia znacznie wzrosły, a ludzie nie chcą rezygnować z komfortu na czterech kołach. Dotyczy to nie tylko jakości łóżka czy wyposażenia kuchni. Wysoką jakość można znaleźć we wszystkich obszarach nowoczesnych kamperów. Niezależnie od tego, czy chodzi o proste, bezstopniowe otwieranie i zamykanie okien uchylnych, czy o wysokiej jakości amortyzatory zawiasów drzwi – amortyzatory i systemy domykania zapewniają komfort i jakość wyposażenia kampera. Należy unikać uciążliwych dźwięków, takich jak stukanie szyb podczas jazdy, a niezawodne zamykanie zagwarantuje bezpieczeństwo. Nasze systemy amortyzacji wyznaczają standardy i wspierają dobrą atmosferę na drodze.

Pionierzy w dziedzinie SOFT CLOSE

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie amortyzatorów i jako pionier w sektorze SOFT CLOSE jesteśmy Twoim partnerem i oferujemy niezbędne know-how, aby spełnić Twoje wymagania. Od 2004 roku rozwijamy i produkujemy seryjnie systemy amortyzujące, wyznaczając przy tym nowe standardy.

Nasze portfolio usług obejmuje zarówno projektowanie i nowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, jak i wypróbowaną i przetestowaną produkcję masową made in Germany. Umożliwia nam to zapewnienie niezmiennie wysokiej jakości usług zorientowanych na klienta i reagowanie na jego specyficzne wymagania.

Płynne uchylanie

Nasze systemy amortyzujące oferują maksymalną elastyczność podczas otwierania i zamykania okien uchylnych i włazów. Po zwolnieniu okno pozostaje w ustawionej pozycji, co minimalizuje ryzyko obrażeń. Gwarantują one również bezpieczne zamknięcie w deszczową, a nawet burzową pogodę lub gdy coś niespodziewanie naciska na okno od wewnątrz podczas podróży.

Nie wymagają dużej siły

Otwieranie i zamykanie okien uchylnych w przyczepach kempingowych jest dziecinnie proste dzięki amortyzacji wspomaganej elektrycznie. Włazy i okna obsługuje się bez większego wysiłku. Okna uchylne okna i półki bagażowe można równie łatwo otworzyć, jak i zamknąć, gdy nie są używane. Szczególnie wewnątrz przyczepy kempingowej niekontrolowane otwarcie klap lub drzwi szafek stanowi zagrożenie dla pasażerów, ponieważ mogą wtedy wypaść ciężkie lub delikatne bagaże. Amortyzator gwarantuje bezpieczne zamknięcie. 

Brak hałasu

Mechanizm cichego domykania zapewnia płynne i bezgłośne otwieranie i zamykanie, a także wysoki poziom wygody i wysoką jakość wyposażenia. Niechciane, głośne trzaskanie klapami lub drzwiami należy już do przeszłości. Nasze systemy amortyzujące zapewniają również brak irytujących dźwięków, takich jak grzechotanie szyb podczas jazdy.

Trwałość

Nasze standardowe testy podczas produkcji seryjnej zapewniają wysoką jakość i trwałość produktów oraz ich niskie zużycie. W ramach kontroli jakości monitorujemy ważne cechy geometryczne za pomocą kamer przemysłowych. Ponadto nasze wieloletnie doświadczenie w konstrukcji i produkcji urządzeń produkcyjnych sprawia, że jesteśmy kompetentnym partnerem w zakresie wysokiej jakości produkcji masowej w Niemczech. 

Obszary zastosowań w skrócie

  • Uchylne okna i włazy
  • Szuflady i klapy schowków
  • Wnętrze/meble
  • Zawiasy drzwi

Uniwersalne rozwiązania do każdych drzwi i okien

Dzięki naszemu szerokiemu asortymentowi różnych amortyzatorów znajdziesz u nas rozwiązanie dla każdego zastosowania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy w dziedzinie SOFT CLOSE jesteśmy Twoim niezawodnym partnerem. Różnorodna oferta naszych produktów obejmuje amortyzatory do okien uchylnych, amortyzatory zawiasów drzwi, amortyzatory do szuflad z mechanizmem samodomykającym oraz amortyzatory do wyposażenia wewnętrznego przyczep kempingowych. Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania? Chętnie doradzimy Ci i pomożemy od etapu koncepcji i testów, po produkcję seryjną.

Produkty

eaZI®lift ION 100

Blokada uchylenia okna do przyczep kempingowych i kamperów. Amortyzator umożliwia bezstopniowe pozycjonowanie okna. Okno można otworzyć lub zamknąć z dowolnej pozycji. Po całkowitym wysunięciu amortyzatora aktywowany jest dodatkowy mechanizm blokujący. Mechanizm wolnego koła gwarantuje zamknięcie. 

WIĘCEJ INFORMACJI

eaZI®silent RETRO 5

Ten produkt oferuje wygodne, miękkie zamykanie różnych drzwi przesuwnych i szuflad. Dzięki bardzo kompaktowej konstrukcji można go zintegrować z różnymi systemami, a także zamontować w późniejszym czasie. Dzięki wygodnym opcjom montażu amortyzator jest wyjątkowo elastyczny i wszechstronny. 

DO PRODUKTU

eaZI®soft VOLPINO

Amortyzacja do zawiasów, również do klap. Dzięki możliwości indywidualnej regulacji siły tłumienia, którą po zamontowaniu można dostosować do ciężaru drzwi, produkt jest wyjątkowo łatwy w użyciu. Również ten amortyzator może być montowany w późniejszym czasie.

DO PRODUKTU

eaZI®silent STRETTO

Mały – smukły – mocny. Ta jednostka amortyzująca ma niewielkie rozmiary, dlatego nadaje się idealnie do warunków ograniczonej przestrzeni, lecz do dużego obciążenia, na przykład do wyposażenia przyczep kempingowych. 

DO PRODUKTU

eaZI®soft PIANO

Amortyzator pneumatyczny ma uniwersalne zastosowanie. Po użyciu wysuwa się ponownie automatycznie. Dzięki niewielkim rozmiarom można go umieścić w otworze montażowym lub przymocować za pomocą adaptera.

DO PRODUKTU

Zapraszamy do kontaktu

Dane osobowe
Wiadomość