Robotyka
Nasze portfolio obejmuje szeroki zakres wyposażenia robotów, od zmieniaczy narzędzi i ochrony przed kolizją po balansery osi do robotów przemysłowych i robotów lekkich.
Komponenty robotyki

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg
1. Werkzeugwechsler

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg


Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg
1. Werkzeugwechsler

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
- Z 4...12 przepustami elektrycznymi
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
2. Moduły wychylne i obrotowe

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
3. Rozdzielacze obrotowe

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
- Z 4...12 przepustami elektrycznymi


Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
2. Werkzeugwechsler

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000IL

Zmieniacz narzędzia
Seria FWR

- Zautomatyzowany zmieniacz narzędzi bez zewnętrznego sterowania
- Ręczny zmieniacz narzędzi
- Opcjonalne przesyłanie mediów
LWR-HRC-02
- Chwytaki współpracujące z certyfikatem DGUV
- Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem
- Wersja wrażliwa
- Sterowanie IO-Link
- Zastosowanie w połączeniu z częściami stałymi LWR (IO-Link/RS485)
- Optymalne do zastosowania przy większych elementach i różnych wymiarach dzięki technologii serwo
1. Werkzeugwechsler

- Zautomatyzowany zmieniacz narzędzi bez zewnętrznego sterowania
- Ręczny zmieniacz narzędzi
- Opcjonalne przesyłanie mediów
2. LWR-HRC-02
- Chwytaki współpracujące z certyfikatem DGUV
- Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem
- Wersja wrażliwa
- Sterowanie IO-Link
- Zastosowanie w połączeniu z częściami stałymi LWR (IO-Link/RS485)
- Optymalne do zastosowania przy większych elementach i różnych wymiarach dzięki technologii serwo
Odniesienie do komponentu
Ładowanie i rozładowywanie płytek mikrotitracyjnych w laboratoriach


Katalogi, broszury i ulotki

Catalog
Technika manipulacyjna 2 / Wyposażenie do robotów
19 MB,
PDF
Do pobrania
19 MB,
PDF
Do pobrania
19 MB,
PDF
Do pobrania
19 MB,
PDF
Do pobrania
19 MB,
PDF
Do pobrania
19 MB,
PDF
Do pobrania
18 MB,
PDF
Do pobrania
19 MB,
PDF
Do pobrania
18 MB,
PDF
Do pobrania