Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria MGD800

"Dominujący"

  • Możliwe do 100% dłuższe szczęki chwytające niż standardowo
    Maksymalne pochłanianie sił i momentów umożliwia elastyczne użytkowanie przy zachowaniu maksymalnej dynamiki.
  • Najlepsza relacja jakości do ceny
    Niższe koszty zakupu i przyspieszenie zwrotu z inwestycji w danym zastosowaniu
  • Bezusterkowa praca ciągła
    Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Funkcje serii
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Sprężyna zamykająca C
  • IP40
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Certyfikat pomieszczenia czystego
  1. Demontowana tuleja centrująca
    Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
  2. Wpust sprawdzający
    Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
  3. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  4. Doprowadzanie energii
    możliwe z kilku stron
  5. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
  6. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii (od wielkości konstrukcyjnej 803)
  7. Sprawdzanie pozycji
    Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka
  8. Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
    Duże pochłanianie sił i momentu