Wyrzutnik podciśnienia
Seria ZMP

- Potężny
- Przepływ objętościowy: 1364 l/min - 5456 l/min
- Zużycie powietrza: 608 l/min - 2144 l/min
- Poziom podciśnienia maks.: -92 kPa
- Doskonała wydajność
Idealny do zastosowań, w których wymagany jest bardzo duży przepływ. Można również zintegrować kilka przyłączy próżniowych.