AMR
Seria Miles

- Kompletny system obejmujący sprzęt, oprogramowanie i serwis
AMR Zimmer Group zapewnia kompletną obsługę. Od symulacji i analizy przepływu towarów do nawigacji po w pełni zautomatyzowane zarządzanie flotą wraz z połączeniem z systemem ERP. System jest konfigurowany na miejscu u klienta. Jednocześnie odbywa się kompleksowe szkolenie dla personelu obsługi. Aby zapewnić sprawny przebieg procesów logistycznych, nasz serwis jest dostępny na bieżąco. - Indywidualne koncepcje i zabudowy
Aby sprostać różnym wymaganiom w intralogistyce, niezbędne są elastyczne rozwiązania automatyzacyjne. Zapewniamy wsparcie w zakresie modułowej zabudowy AMR zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszych klientów. - Długa żywotność baterii i inteligentne zarządzanie bateriami
Aby zapewnić w miarę możliwości nieprzerwaną pracę, nasze AMR są wyposażone w najnowszą technologię akumulatorową, która gwarantuje czas jazdy wynoszący 10 godzin. Czas ładowania z poziomu 0 do 100% nie przekracza dwóch godzin.
Funkcje serii