STANDARDOWE KOMPONENTY I INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU MEDYCZNEGO I FARMACEUTYCZNEGO
Zimmer Group jest jednym ze światowych liderów w produkcji komponentów do automatyzacji, budowy maszyn oraz amortyzacji mebli, a także w technologii produkcji. Ponadto dzięki naszym indywidualnym rozwiązaniom i bogatemu doświadczeniu jesteśmy także ważnym partnerem wielu renomowanych producentów z branży medycznej i farmaceutycznej. Jako niezawodny partner w tej bardzo wrażliwej branży rozumiemy znaczenie utrzymywania zanieczyszczenia produktu na minimalnym poziomie i minimalizowania ryzyka dla personelu podczas kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Chętnie pomożemy Ci w optymalizacji procesu automatyzacji przy użyciu naszych produktów.
Potrzebujesz porady dotyczącej konkretnego projektu w sektorze medycznym i farmaceutycznym? Czekamy na wiadomość!
Twoje korzyści:
Liczne standardowe produkty ze wszystkich naszych obszarów technologicznych już teraz są w stanie sprostać wielu tym wyzwaniom.
- Higieniczna konstrukcja ułatwiająca czyszczenie i sterylizację
- Powierzchnie odporne na agresywne środki czyszczące, takie jak nadtlenek wodoru
- Wysoki stopień ochrony IP umożliwiający intensywne czyszczenie
- Pomieszczenia czyste o zmniejszonej emisji cząstek zgodnie z GMP i ISO 14644
- Certyfikowane środki smarne zgodne z wymogami FDA 21 CFR 178.3570
- Stosowanie materiałów zgodnych z FDA
Każdy przedmiot, każda automatyzacja
Nasza oferta zawiera odpowiednie komponenty do manipulacji każdego produktu. Twoja aplikacja jest złożona? Chętnie podejmiemy wyzwanie i zaoferujemy kompletne rozwiązanie systemowe spełniające indywidualne wymagania.
CHWYTAK RÓWNOLEGŁY 2-SZCZĘKOWY
SERIA GEP2000
Elektryczny kompaktowy
Sprawdzona seria GEP2000 obejmuje chwytaki elektryczne do małych części do automatyzacji w branży medycznej i laboratoryjnej. Chwytaki te charakteryzują się między innymi swobodnym pozycjonowaniem i wykrywaniem upuszczenia przedmiotu. Kluczową cechą chwytaków jest mechanizm samoblokujący, który zapewnia bezpieczne trzymanie przedmiotu (np. probówka z zakaźną próbką) nawet w przypadku awarii zasilania lub zatrzymania awaryjnego.
10 mln cykli bezobsługowej pracy (maks.)
Zintegrowany czujnik
Mechanizm samoblokujący
Czujnik pola magnetycznego
Regulowana siła trzymania
IO-Link

INDYWIDUALNY GEP2000
TECHNIKA MANIPULACYJNA
Chwytak równoległy 2-szczękowy
Indywidualna wersja oparta na serii GEP2000 wyróżnia się uszczelnieniem zgodnym ze stopniem ochrony IP 54. Zastosowanie smaru H1 dopuszczonego do kontaktu z żywnością oraz materiałów odpornych na działanie nadtlenku wodoru, konstrukcja zgodna z FDA i zmniejszona emisja cząstek zgodnie z GMP sprawiają, że ten półstandardowy chwytak jest idealny do zastosowań medycznych i farmaceutycznych.
Potrzebujesz efektora końcowego lub masz pytania? Chętnie Ci doradzimy.

Korzyści
- Higieniczna konstrukcja: uszczelniony moduł chwytający, osiowy kabel połączeniowy
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, PEEK lub PET: zewnętrzne części stalowe z 1.4404, obudowa chwytaka z PET, uszczelki ochronne z FKM, inne uszczelki zewnętrzne z silikonu
- Części zewnętrzne odporne na działanie H2O2
Materiały odporne na działanie nadtlenku wodoru
Zmniejszona emisja cząstek zgodnie z GMP
Konstrukcja zgodna z wymogami FDA
Stopień ochrony wg IEC 60529
Smar H1 dopuszczony do kontaktu z żywnością
Manipulowanie fiolkami szklanymi
TECHNIKA MANIPULACYJNA
Funkcja rozpoznawania pozycji wykrywa upuszczenie
Indywidualny chwytak elektryczny służy do transportu fiolek i strzykawek w systemie napełniania. Zintegrowane wykrywanie położenia chwytaka umożliwia wykrywanie różnych produktów i natychmiastowe rozpoznawanie upuszczenia przedmiotu.
INFORMACJA
Komponent
Indywidualne rozwiązanie na bazie serii chwytaków elektrycznych GEP2000Cechy szczególne
Higieniczna konstrukcja, moduł elektroniczny IP65, odporność na działanie mediów dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej i PEEK, skok powiększony do 11 mm na szczękę


OTWIERANIE I ZAMYKANIE PROBÓWEK
TECHNIKA MANIPULACYJNA
Jeden komponent – dwie funkcje
To specjalne rozwiązanie manipulacyjne łączące w sobie funkcję obracania i chwytania jest wykorzystywane do odkręcania i zamykania korków probówek. Służy również do etykietowania fiolek lub wyrównywania kodów kreskowych w celu ich zeskanowania.
INFORMACJA
Komponent
Indywidualne rozwiązanie na bazie serii chwytaków elektrycznych GEP2000Cechy szczególne
Regulowana siła i możliwość pozycjonowania chwytaka i modułu obrotowego

CHWYTAK RÓWNOLEGŁY 2-SZCZĘKOWY
SERIA MGP800
Wydajny
Do manipulowania małymi częściami, takimi jak probówki, Zimmer Group oferuje najlepsze w tej dziedzinie chwytaki pneumatyczne z serii MGP800. Przekonaj się o ich solidności, trwałości i wydajności i przyjrzyj się naszym najmniejszym modelom - najlżejszy waży zaledwie 0,008 kg.
10 mln cykli bezobsługowej pracy (maks.)
Czujnik pola magnetycznego
Sprężyna zamykająca C
IP40

TRANSPORT PENÓW INSULINOWYCH
TECHNIKA MANIPULACYJNA
Standardowy chwytak jako rozwiązanie indywidualne
Standardowy chwytak pneumatyczny serii MGP800 służy do transportu penów insulinowych na linii produkcyjnej. Dzięki niewielkiej konstrukcji chwytaka średnica została zredukowana do minimum, co pozwala na umieszczenie kilku chwytaków obok siebie.
INFORMACJA
Komponent
Seria MGP800Cechy szczególne
Brak konieczności adaptacji, ponieważ zastosowano standardowe komponenty

CHWYTAK RÓWNOLEGŁY 2-SZCZĘKOWY
SERIA GEH6000IL
Największa moc
Chwytaki elektryczne o dużym skoku serii GEH6000IL są wyposażone w serwonapęd ze zintegrowanym sterownikiem. Napęd bezszczotkowy gwarantuje indywidualną regulację siły, a także kontrolę położenia i prędkości. Ponieważ automatyzacja laboratoriów zwykle wiąże się z delikatnym szkłem i tworzywem sztucznym, chwytaki posiadają również mechanizm samoblokujący, który zapobiega upadkowi fiolki w przypadku awarii zasilania.
Możliwość pozycjonowania
Zintegrowany czujnik
IP54
Mechanizm samoblokujący

MANIPULOWANIE PROBÓWKAMI
TECHNIKA MANIPULACYJNA
Bez ryzyka
Do bardzo wrażliwego transportu stojaków w automatyce laboratoryjnej wykorzystano chwytak elektryczny z możliwością pozycjonowania. Chwytak oparty na sprawdzonej serii GEH6000IL ma mechanizm samoblokujący, który zapobiega otwarciu chwytaka, a tym samym upuszczeniu stojaka w przypadku awarii zasilania.
INFORMACJA
Komponent
Indywidualne rozwiązanie na bazie serii chwytaków elektrycznych GEH6000ILCechy szczególne
Konstrukcja higieniczna, IP54, odporność na działanie różnych mediów dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej

INDYWIDUALNY GEH6000
TECHNIKA MANIPULACYJNA
Chwytak równoległy 2-szczękowy o dużym skoku
Dzięki stopniowi ochrony IP 65 i konstrukcji zgodnej z wymaganiami FDA ten niestandardowy 2-szczękowy chwytak równoległy o długim skoku jest szczególnie łatwy do czyszczenia, a zatem nadaje się również do stosowania w wymagających środowiskach. Zmniejszona emisja cząstek zgodnie ze standardem GMP zapewnia również czyste środowisko pracy. Dzięki smarowaniu H1 nadaje się idealnie do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego oraz spełnia najwyższe wymagania higieniczne.
Masz pytania lub aplikację, do której potrzebujesz efektora końcowego o specjalnych właściwościach? Skorzystaj z indywidualnego wsparcia naszego doradcy. Skontaktuj się z nami już teraz!

Korzyści
- Możliwe awaryjne odblokowanie z zewnątrz
- Odporność na nadtlenek wodoru: Obudowa wykonana z PET, zewnętrzne części stalowe wykonane z 1.4404 lub 1.4305, uszczelki ochronne wykonane z FKM
- Uszczelka ochronna smarowana smarem do pomieszczeń czystych
- Higieniczna konstrukcja
- Moduł elektroniczny IP 65
Materiały odporne na działanie nadtlenku wodoru
Zmniejszona emisja cząstek zgodnie z GMP
Konstrukcja zgodna z wymogami FDA

Stopień ochrony wg IEC 60529
Smar H1 dopuszczony do kontaktu z żywnością

Klasa pomieszczenia czystego 3 zgodnie z DIN EN ISO 14644-1
AKCESORIA DO ROBOTÓW O HIGIENICZNEJ KONSTRUKCJI
ASEPTYCZNY ZMIENIACZ NARZĘDZI
W przemyśle farmaceutycznym i medycznym obowiązują specjalne wymagania dotyczące higieny, klasyfikacji pomieszczeń czystych i stosowanych środków smarnych: higieniczna konstrukcja umożliwiająca łatwe czyszczenie i sterylizację, ochrona przed korozją i wnikaniem brudu i bakterii, a także zapobieganie zanieczyszczeniom.
Zimmer Group opracowała zmieniacz narzędzi, który spełnia wymagania higienicznej konstrukcji. Zmieniacz o stopniu ochrony IP67 jest wykonany głównie z PEEK (polieteroeteroketonu), co pozwoliło osiągnąć bardzo niską wagę. Inne zastosowane materiały, takie jak stal nierdzewna i PTFE (politetrafluoroetylen), również zapewniają bezpieczne czyszczenie za pomocą środków stosowanych powszechnie w przemyśle, takich jak H2O2 (nadtlenek wodoru).
Elektromagnes trwały nie tylko umożliwia magnetyczną wymianę części ruchomych, ale także zapewnia utrzymanie połączenia narzędzia i detalu przy braku napięcia, na przykład w przypadku zatrzymania awaryjnego lub awarii zasilania. Blokada przeciwobrotowa zapewnia wyrównanie między częścią stacjonarną i ruchomą, a także zapewnia przenoszenie niezbędnych momentów obrotowych.
INFORMACJA
Masa manipulacyjna do 10 kg
24 piny sprężynowe do przesyłania różnych sygnałów i prądów
Zintegrowany przełącznik kodujący do rozróżniania nawet 7 różnych części ruchomych