Innowacyjne technologie dla lepszej opieki nad pacjentem
Nasze rozwiązania automatyzacji w dziedzinie techniki medycznej oferują najnowocześniejsze urządzenia i systemy do precyzyjnej diagnostyki, skutecznego leczenia i ciągłego monitorowania. Nasze technologie poprawiają opiekę nad pacjentami i zwiększają wydajność w szpitalach, klinikach i gabinetach lekarskich. Dowiedz się, jak nasze innowacje dla medycyny optymalizują opiekę zdrowotną. Odkryj nasze rozwiązania dla techniki medycznej.
Potrzebujesz wsparcia przy swojej aplikacji Med-Tech? Prześlij nam zapytanie, chętnie Ci doradzimy!
Twoje korzyści:
- Maksymalna precyzja i wydajność
- Minimalizacja ryzyka i komplikacji
- Innowacyjne technologie: Wykorzystanie najnowocześniejszych komponentów i systemów
- Energooszczędne i oszczędzające zasoby rozwiązania
- Możliwość dostosowania do różnych zastosowań medycznych
- Solidne i trwałe komponenty do ciągłej pracy
Przykłady zastosowania
ELEKTRYCZNE ELEMENTY ZACISKOWE
SERIA LKE
Szybko, efektywnie, elastycznie
Szybkie elektryczne elementy zaciskowe przekonują przede wszystkim zintegrowaną kontrolą stanu realizowaną za pomocą sygnałów cyfrowych. Ruch odbywa się poprzez wałek mimośrodowy z samoistnym mechanicznym hamowaniem. W razie spadku napięcia lub braku zasilania zasada działania samoistnego mechanicznego hamowania umożliwia utrzymanie w stanie zamkniętym całej siły trzymania oraz zapewnienie dokładnej pozycji.
INFORMACJA
Energooszczędne (bistabilne)
Zintegrowana elektronika
Elastyczne wyprowadzenie przewodu
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych
Uruchomienie awaryjne

MOCOWANIE STOŁÓW OPERACYJNYCH
Technika liniowa
Zaciskanie bez prądu z kontrolą stanu
Do zamocowania stolika pacjenta stosuje się elektryczny element zaciskowy. Element zaciska się bez prądu i posiada zintegrowaną funkcję kontroli stanu. Przy zaniku napięcia można zawsze otworzyć element ręcznie.
INFORMACJA
Komponent
Elektryczny element zaciskowy LKECechy szczególne
Mocowanie stołów operacyjnych

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE
RODZINA PRODUKTÓW POWERSTOP
Udoskonalone do zastosowań w przemyśle i medycynie
Amortyzatory przemysłowe PowerStop cechuje wyjątkowa technologia rowka spiralnego. W odróżnieniu od tradycyjnych amortyzatorów przemysłowych z wierconymi otworami przepustnicy zwężający się równomiernie rowek na śrubę oferuje precyzyjną amortyzację zapewniającą niski poziom wibracji. Dzięki optymalnemu obciążeniu zapewniają maksymalne pochłanianie energii na najmniejszej przestrzeni konstrukcyjnej.
INFORMACJA
Amortyzacja przy niskim poziomie wibracji
Olej organiczny
Hydrostatyczne prowadzenie tłoka
Stal nierdzewna
Zintegrowany zbiornik objętości oleju
Możliwość wyboru optymalnej ochrony

AMORTYZACJA PROTEZ
Technika amortyzacji
Amortyzacja dla większego komfortu
Amortyzatory specjalne (seria Basis PowerStop) zapewniają amortyzację w protezach stawu kolanowego i biodrowego w fazie wymachu i podparcia. Amortyzatory mają możliwość indywidualnego ustawienia w kierunku rozciągania i nacisku. Charakterystykę można dostosować do sposobu poruszania się. Umożliwia to wysoki stopień pochłaniania energii w najmniejszej przestrzeni konstrukcyjnej.
INFORMACJA
Komponent
Amortyzatory specjalne (rodzina produktów PowerStop)Cechy szczególne
Możliwość indywidualnej regulacji i wysoki stopień pochłaniania energii