Pojazdy dwu- i trzykołowe
Dzięki naszym rozwiązaniom automatyzacji jesteś przygotowany na wyzwania związane z produkcją i montażem pojazdów dwu- i trzykołowych. Nasze komponenty łączą w sobie wydajność, jakość, elastyczność i zrównoważony rozwój. Nasze systemy są dostosowane do procesów produkcyjnych klienta i zapewniają wysoką wydajność oraz spójność procesów produkcyjnych. Wszystko z jednego źródła, wykorzystaj wszechstronne doświadczenie Zimmer Group w zakresie rozwoju i produkcji.
Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać indywidualne rozwiązanie!
Twoje korzyści:
- Zastosowanie wysokiej jakości materiałów i najnowocześniejszych procesów uszlachetniających gwarantuje długą żywotność
- Specjalistyczna wiedza branżowa w różnych obszarach produkcji przemysłu motoryzacyjnego
- Od standardowych komponentów po rozwiązania dostosowane do konkretnych zastosowań
- Niezawodność procesu nawet przy dużych obciążeniach
- Efektywność energetyczna w produkcji i aplikacji
- Maksymalna wydajność nawet w wymagających warunkach operacyjnych i środowiskowych

Opony, felgi i koła

Od pomysłu do realizacji, jesteśmy Twoim partnerem w zakresie manipulacji kół, opon i felg. Standardowe komponenty i znormalizowane rozwiązania automatyzacji Zimmer Group są wykorzystywane w rozwiązaniach automatyzacji znanych specjalistów branżowych i pomagają zwiększyć produktywność i efektywność kosztową.
więcejObudowa

Robotyka jest jedną z kluczowych technologii w budowie karoserii i nadwozi. Nasze bogate portfolio produktów obejmuje zmieniacze narzędzi, balansery osi, rozdzielacze obrotowe i przepusty obrotowe z kołnierzami przyłączeniowymi DIN ISO. Dostępne we wszystkich rozmiarach i odpowiednie dla wszystkich producentów robotów. Dzięki solidnej konstrukcji, modułowej budowie i dużemu wyborowi elementów energetycznych nasze komponenty spełniają wysokie wymagania oraz gwarantują niezbędną niezawodność i elastyczność procesu produkcji nadwozi samochodowych.
więcejŚwiatła i lusterka

Elementy zewnętrzne wyznaczają standardy w zakresie kształtu, rozmiaru i materiału manipulowanych produktów. Jeśli chodzi o automatyzację procesów produkcyjnych i montażowych, wymagania są tak indywidualne, jak same produkty. Jest to nasza specjalność, w której z przyjemnością wykorzystujemy całą naszą wiedzę na temat rozwiązań i w pełni wykorzystujemy nasze bogate portfolio produktów.
więcej1. Opony, felgi i koła

Od pomysłu do realizacji, jesteśmy Twoim partnerem w zakresie manipulacji kół, opon i felg. Standardowe komponenty i znormalizowane rozwiązania automatyzacji Zimmer Group są wykorzystywane w rozwiązaniach automatyzacji znanych specjalistów branżowych i pomagają zwiększyć produktywność i efektywność kosztową.
więcej2. Obudowa

Robotyka jest jedną z kluczowych technologii w budowie karoserii i nadwozi. Nasze bogate portfolio produktów obejmuje zmieniacze narzędzi, balansery osi, rozdzielacze obrotowe i przepusty obrotowe z kołnierzami przyłączeniowymi DIN ISO. Dostępne we wszystkich rozmiarach i odpowiednie dla wszystkich producentów robotów. Dzięki solidnej konstrukcji, modułowej budowie i dużemu wyborowi elementów energetycznych nasze komponenty spełniają wysokie wymagania oraz gwarantują niezbędną niezawodność i elastyczność procesu produkcji nadwozi samochodowych.
więcej3. Światła i lusterka

Elementy zewnętrzne wyznaczają standardy w zakresie kształtu, rozmiaru i materiału manipulowanych produktów. Jeśli chodzi o automatyzację procesów produkcyjnych i montażowych, wymagania są tak indywidualne, jak same produkty. Jest to nasza specjalność, w której z przyjemnością wykorzystujemy całą naszą wiedzę na temat rozwiązań i w pełni wykorzystujemy nasze bogate portfolio produktów.
więcej