Wrzeciono silnikowe
Seria HF150-003

- Moc znamionowa S1: 14,5 kW
- Znamionowy moment obrotowy S1: 14,7 Nm
- Obroty maks.: 26 000 1/min
- Chłodzenie wodą
- IO-Link ready
- Zaprojektowane jako wspornik agregatów
- Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
- Nadaje się do obróbki drewna, tworzywa sztucznego, metali lekkich i kompozytów
- Regulacja wektorowa