Composants
Découvrez la diversité de nos composants dans les domaines de la manutention, de la robotique, de la communication industrielle, de la technique de serrage et de freinage, de l’amortissement et de la construction de machines. Pour trouver rapidement et facilement le bon produit pour votre application, nous vous recommandons d’utiliser notre moteur de recherche pour produits !

Changeurs d‘outils
Série WWR

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Poids recommandé jusqu´à 300 kg

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Poids recommandé jusqu´à 300 kg


Pinces concentrique trois mors
Série GD300

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)

Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH6000IL

Changeur de palettes
Série SPP

- Force d'insertion et de maintien maximale
- Conception fine pour une exploitation maximale de la salle de machines
- Détecteur de l'état de serrage et de la présence de palettes
- Manipulation sûre grâce à la fonction de nettoyage et à l'accumulateur à ressort

- Force d'insertion et de maintien maximale
- Conception fine pour une exploitation maximale de la salle de machines
- Détecteur de l'état de serrage et de la présence de palettes
- Manipulation sûre grâce à la fonction de nettoyage et à l'accumulateur à ressort

Changeurs d‘outils
Série WWR

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Poids recommandé jusqu´à 300 kg

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Poids recommandé jusqu´à 300 kg

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative

Changeurs d‘outils
Série FWR

- Changement d’outil automatisé sans commande externe
- Changement d’outil manuel
- Transfert de supports en option
- Pinces collaboratives certifiées DGUV
- Servocommande avec contrôleur intégré
- Version sensible
- Contrôle IO-Link
- Utilisation en combinaison avec les parties fixes de LWR (IO-Link/RS485)
- Optimal pour les applications de pièces plus grandes et de dimensions différentes grâce à la technologie servo

- Changement d’outil automatisé sans commande externe
- Changement d’outil manuel
- Transfert de supports en option
- Pinces collaboratives certifiées DGUV
- Servocommande avec contrôleur intégré
- Version sensible
- Contrôle IO-Link
- Utilisation en combinaison avec les parties fixes de LWR (IO-Link/RS485)
- Optimal pour les applications de pièces plus grandes et de dimensions différentes grâce à la technologie servo

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
Support angulaire
Série WFR

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
Changeurs d‘outils
Série WWR

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Poids recommandé jusqu´à 300 kg

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Poids recommandé jusqu´à 300 kg

Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH6000IL

Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH6000IL

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
Joint tournant
Série DVR

- Convient pour des charges faibles à élevées
- Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
- Avec 4...8 traversées pneumatiques
- Avec 4...12 traversées électriques

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm

- Convient pour des charges faibles à élevées
- Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
- Avec 4...8 traversées pneumatiques
- Avec 4...12 traversées électriques

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

Pinces parallèles deux mors
Série MGP800

- Iconstruction compacte et minimisation des arêtes génantes
- Guidages à plat en acier trempé et rectifié garantissent la précision et la longue durée de vie

- Iconstruction compacte et minimisation des arêtes génantes
- Guidages à plat en acier trempé et rectifié garantissent la précision et la longue durée de vie

Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
Pinces parallèles deux mors
Série GP

- Économique par une grande fiabilité et une longue durée de vie
- A fait ses preuves dans différentes applications

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm

- Économique par une grande fiabilité et une longue durée de vie
- A fait ses preuves dans différentes applications

Changeurs d‘outils
Série WWR

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Poids recommandé jusqu´à 300 kg

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Poids recommandé jusqu´à 300 kg

Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH6000IL

Griffe de montage pour joint torique extérieur
Série GS

- Course d´écartement réglable par un anneau situé sur le pourtour du boitier
- Pour une absorbtion de forces et de couples élevés

- Course d´écartement réglable par un anneau situé sur le pourtour du boitier
- Pour une absorbtion de forces et de couples élevés

Pinces parallèles deux mors
Série GEP5000

Pince à aiguilles
Série ST

- Course règlable par une bague de règlage de 0 à 2 mm
- Vérin pneumatique simple effet rappel par ressort

- Course règlable par une bague de règlage de 0 à 2 mm
- Vérin pneumatique simple effet rappel par ressort

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative


Pinces parallèles deux mors
Série MGP800

- Iconstruction compacte et minimisation des arêtes génantes
- Guidages à plat en acier trempé et rectifié garantissent la précision et la longue durée de vie

- Iconstruction compacte et minimisation des arêtes génantes
- Guidages à plat en acier trempé et rectifié garantissent la précision et la longue durée de vie

Pinces angulaires deux mors
Série DGK

- Capteur magnétique détection indirecte de la position du piston
- Vérin pneumatique double effet avec piston oval couple maximum pendant la rotation

- Capteur magnétique détection indirecte de la position du piston
- Vérin pneumatique double effet avec piston oval couple maximum pendant la rotation

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
Bridge Communication Module
Série BCM

- Portée sans fil de la communication point à point jusqu'à 10 m, jusqu'à 30 m en vision libre
- Évolutif, possibilité d’ajouter d’autres pinces en toute simplicité en s’inscrivant sur la plateforme maître
- Un design adapté à l'industrie
- Certifié IP67

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

- Portée sans fil de la communication point à point jusqu'à 10 m, jusqu'à 30 m en vision libre
- Évolutif, possibilité d’ajouter d’autres pinces en toute simplicité en s’inscrivant sur la plateforme maître
- Un design adapté à l'industrie
- Certifié IP67


Joint tournant
Série DVR

- Convient pour des charges faibles à élevées
- Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
- Avec 4...8 traversées pneumatiques
- Avec 4...12 traversées électriques
Support angulaire
Série WFR
Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative

- Convient pour des charges faibles à élevées
- Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
- Avec 4...8 traversées pneumatiques
- Avec 4...12 traversées électriques

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative

Changeurs d‘outils
Série WWR

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Poids recommandé jusqu´à 300 kg

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Poids recommandé jusqu´à 300 kg

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link

Pinces parallèles deux mors
Série GP400

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension

Pinces parallèles deux mors
Série GP

- Économique par une grande fiabilité et une longue durée de vie
- A fait ses preuves dans différentes applications

- Économique par une grande fiabilité et une longue durée de vie
- A fait ses preuves dans différentes applications