CHANGEUR DE PALETTES SPP

LANCEMENT DE PRODUIT

Serrage en toute sécurité pour tous les domaines d’application

Avec le changeur de palettes, Zimmer Group élargit sa gamme de produits de systèmes de serrage point zéro. Outre le changement de palettes dans des machines-outils, il offre de nombreuses possibilités dans le domaine de l’automatisation, comme la manutention de composants dans les portiques ou sur des robots avec une grande précision de répétition. 

Sa construction compacte et sa structure basse composée d’une plaque de serrage et d’une palette de serrage permettent un chargement de palettes très proche de la platine de la machine ainsi qu’une exploitation optimale de l’espace. Les forces de rentrage élevées créent un système exceptionnellement rigide dont l’excellente force de maintien permet des couples très élevés et une liaison très précise entre le robot et la plaque de serrage. La manutention de palettes lourdes en particulier devient donc plus simple et plus sûre. 

Produit

  • Force de maintien et d’insertion maximale
  • Conception compacte pour une exploitation maximale de l’espace
  • Détection de l’état de serrage et de la présence de palettes
  • Manutention sûre grâce à la fonction de nettoyage et à l’accumulateur à ressort
  1. Robot
  2. Changeur de palettes
  3. Accouplements de palettes
  4. Palette de serrage
  5. Plaque de serrage avec système de serrage point zéro
  6. Platine de machine

Changeur de palettes SPP

Le changeur de palettes est conçu pour le serrage d’accouplements de palettes ou de boulons de serrage avec une grande précision de répétition. En raison de sa conception innovante, il est serré sans qu’aucune pression pneumatique ne soit appliquée. Une impulsion supplémentaire sur la connexion PLUS permet d’augmenter la force de serrage.

Il dispose de quatre sécurités anti-rotation pour l’accouplement des palettes. La fonction intégrée de soufflage ou de nettoyage empêche la saleté ou le liquide de s’accumuler dans le logement du boulon, la surface d’appui et les sécurités anti-rotation.

L’accouplement de palettes sert d’interface de palette pour le produit et assure la liaison avec la palette de serrage. Lors de l’assemblage avec le produit, la sécurité anti-rotation permet d’orienter le palier sans jeu. Le fonctionnement sûr peut être vérifié par des capteurs au moyen d’une détection de la position du piston et d’une détection du boulon de serrage. La commande de toutes les fonctions peut se faire directement sur les raccords pneumatiques latéraux. Il est également possible de commander le produit via des raccords alternatifs situés au bas du produit.

Le changeur de palettes constitue l’interface entre le robot et une connexion à l’accouplement de palettes.

L’accouplement de palettes sert de connexion sûre entre le changeur de palettes et la palette de serrage. Le boulon de serrage monté assure la transmission de force et les quatre sécurités anti-rotation permettent d’absorber les couples.

L’accouplement de palettes est monté sur la plaque de serrage. Il est également possible de n’insérer qu’un seul boulon de serrage et deux goujons (pour la sécurité anti-rotation) dans les palettes de serrage.


Fonctions

Tout comme le système de serrage point zéro, le changeur de palettes se verrouille par mors de forme grâce à des segments de serrage spécialement adaptés au contour des boulons, ce qui crée un système extrêmement rigide, capable d’absorber les forces les plus élevées avec une précision de répétition maximale.

Le système offre une connexion de haute précision entre le robot et la palette de serrage grâce à ses forces de rentrage très élevées et à l’utilisation d’acier inoxydable trempé.


Contactez-nous

Données personnelles
Message