GPW5008NC-20-A

Pince angulaire deux mors
Série GPW5000

"Le produit universel"

  • Puissance maximale en version compacte
    Séduit par un rapport unique du poids propre avec la longueur du mors de préhension et le couple de préhension, ce qui permet d’augmenter la performance de votre machine.
  • Utilisation polyvalente
    La diversité des fonctions de série telles que l’indice de protection IP64 et la protection anti-corrosion vous permet d’utiliser ces pinces dans presque toutes vos applications. Même les environnements les plus extrêmes ne posent pas de problème.
  • Robustesse et sécurité
    La sécurité est augmentée au maximum grâce à la possibilité d’effectuer jusqu’à 30 millions de cycles sans maintenance et la transmission de force robuste.
Équipement/Options
  • 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Fermeture à ressort C
  • IP64
  • Protection contre la corrosion
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
  • Joint air de barrage
  • Thermorésistante
Données techniques
Course par mors (+/-)+15/-2 [°]
Couple de préhension à la fermetrue33 [Nm]
Couple de préhension assuré par des ressorts min.7.5 [Nm]
Force de préhension à la fermeture à 0°1450 [N]
Temps de fermeture0.1 [s]
Temps d'ouverture0.17 [s]
Poids maximal de chaque mors monté0.7 [kg]
Longueur maximale des mors115 [mm]
Précision de répétition +/-0.01 [mm]
Pression de service4 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service-10 ... +130 [°C]
Volume du vérin par cycle35 [cm³]
Protection de IEC 60529IP64
Poids0.92 [kg]
Avantages en détail
  1. Transmission par levier avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince
  2. Mors de préhension
    Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables
  3. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  4. Verrouillage de la force de préhension intégré
    Ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie
  5. Entraînement
    Vérin pneumatique à double effet
  6. Fixation et positionnement
    Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  7. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  8. Joint double lèvre
    IP64 Empêche l'écoulement de graisse, pour une durée de vie prolongée