MFS01-S-KHC-P2-PNP

Capteurs magnétiques
Série MFS

  • pour la détection de deux positions de piston sur les vérins pneumatiques
  • apprentissage facile via l'élément de commande
  • grande durée de vie car sans contact et sans usure
Données techniques
ModèleCapteurs magnétiques
Poids0.02 [kg]
Protection de IEC 60529IP67
Type de raccordementCâble/Fiche
Raccord filetéM8
Quantité x section de conducteur4x0,08 [mm²]
Taille de fabricationMFS01
Tension de service12 ... 30 [V DC]
Tension de service max.30 [V DC]
Tension de service min.12 [V DC]
Température de service-20 ... +75 [°C]
Température de fonctionnement max.+75 [°C]
Température de fonctionnement min.-20 [°C]
Longueur du corps de l’amortisseur13 [mm]
Courant continu≤100 [mA]
Type de montageSortie de câble radiale
Suppression d'impulsion à la mise sous tensionOui
Exécution électriqueCC 4 conducteur
Matériau du boîtierMatière plastique
Hystérésis typique1 [mT]
Longueur de câble0.3 [m]
Non court-circuitantOui
Reproductibilité≤0,1 [mT]
Sortie de commutationPNP
Fréquence de commutation1000 [Hz]
Fonction de commutationContact à fermeture (NO)
Points de détection programmables2
Immunité aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Chute de tension≤2,2 [V]
Courant absorbé≤15 [mA]
Température ambiante-20 ... +75 [°C]
Protégé contre l’inversion de polaritéOui
Matériau gaine de câblePUR
HomologationCE
Type de vérinRainure en C
Valeur TM20 [a]
Valeur MTTFd799 [a]
Rayon de courbure pour l'application de chaînes porte-câbles min.5xØ
Rayon de courbure min. en cas d’installation fixe3xØ
RaccordementCâble avec fiche