KAG500

Connecteur droit avec câble
Série KAG

  • Connecteur enfichable droit avec câble
  • disponible en différentes tailles
  • sans halogène, sans silicone et sans PVC
  • Adapté à des chaînes d'entraînement (10xØ)
Données techniques
ModèleConnecteur droit avec câble
Poids0.15 [kg]
Protection de IEC 60529IP67
Type de raccordementDouille
Raccord filetéM8
Type de raccordementDouille
Quantité x section de conducteur3x0,25 [mm²]
Nombre de contacts3
ModèleDroit
ConstructionDroit
Taille de fabricationKAG500
Tension d'évaluation60 [V]
Rayon de courbure10xØ
Résistance≤5mΩ
Confection terminalesortie fil
Résistant aux flammesOui
Sans halogèneOui
Résistant à l'hydrolyseOui
Résistance d'isolation

≥108Ω

Longueur de câble5 [m]
Câble-Ø4.3 [mm]
Tension nominale câble≤300 [V]
Résistant à l'huileOui
Résistant à l'ozoneOui
RecyclableOui
Résistants aux acides et aux alcalinsOui
Applicable chaînes porte-câbleOui
Résistant aux grabons de soudureOui
Résistant à l'eau de merOui
Sans siliconeOui
Courant admissible par pin par 40°C4 [A]
Plage de température fixe-40 ... +90 [°C]
Plage de température chaîne porte-câble-25 ... +60 [°C]
Résistant à la torsionOui
Résistant aux UVOui
Matériau jointFPM/FKM
Matériau surmoulagePlastique, TPU, BK
Matériau gaine de câblePUR
Matériau-contactMétal, CuSn, plaqué or
Matériau-porte-contactPlastique, TPU, BK
Matériau bagueMétal, CuZn, nickelé
HomologationUL /CSA
Rayon de courbure min. en cas d’installation fixe10xØ