MFS02-S-KHC-IL

Capteurs magnétiques
Série MFS

  • Capteur de position pour l'interrogation de plusieurs positions de piston sur les vérins pneumatiques
  • détection continue de la position sur une plage de détection allant jusqu'à 50 mm
  • Sortie de données analogique ou via IO-Link
  • grande durée de vie car sans contact et sans usure
Données techniques
ModèleCapteurs magnétiques
Poids0.054 [kg]
Protection de IEC 60529IP67
Raccord filetéM8
Quantité x section de conducteur4x0,08 [mm²]
Nombre de contacts4
Taille de fabricationMFS02
Longueur de fixation25,0 [mm]
Tension de service max.30 [V DC]
Tension de service min.13 [V DC]
Température de fonctionnement max.+70 [°C]
Température de fonctionnement min.-20 [°C]
Courant continu≤200 [mA]
Type de montageSortie de câble axiale
Exécution électriqueCC 4 conducteur
Matériau du boîtierPA
Longueur de câble0.3 [m]
Câble-Ø D2.6 [mm]
Non court-circuitantOui
Fonction de commutationIO-Link/analogique
Immunité aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Chute de tension≤1,0 [V]
Température ambiante-20 ... +70 [°C]
Protégé contre l’inversion de polaritéOui
https://ioddfinder.io-link.com/productvariants/search?productName=%22MFS02-S-KHC-IL%22
Type de vérinRainure en C
Tension de sortie max.10 [V]
Intensité du champ magnétique nécessaire2 ... 20 [mT]
Course de dépassement configurableOui
Hystérésis configurableOui
Teach-inOui
CEM selon EN 60947-5-2Oui
Interface de communicationIO-Link V1.1
Détail de l'interface de communicationCOM3
Structure des données de processus PositionBit 16 ... 31
Structure des données de processus Signal de commutationBit 0 ... 7
Longueur des données de processus32 [Bit]
Durée de cycle1 [ms]
Taux d'échantillonnage1 [ms]
Erreur de linéarité0.3 [mm]
Résolution0.01 [mm]
Intensité du champ magnétique nécessaire max.20 [mT]
Intensité du champ magnétique nécessaire min.2 [mT]
Puissance absorbée max.550 [mW]
Délai de disponibilité0.175 [s]
Classe de protectionIII
Résistance de charge min.2 [kΩ]
Tension de sortie0 ... 10 [V]
Valeur TM20 [a]
Valeur MTTFd358 [a]
Rayon de courbure pour l'application de chaînes porte-câbles min.10xØ
Rayon de courbure min. en cas d’installation fixe5xØ
RaccordementCâble avec fiche
Tension de service13 ... 30 [V DC]
Précision de répétition0.05 [mm]