Productnieuws van Zimmer Group
Innovaties uit onze technologiegebieden
Assen met lange slag
LINEAIRE AANDRIJVINGEN VOOR UW PROCESSEN
Met de nieuwe assen met lange slag uit de AMB- en AMS-series zet de Zimmer Group een nieuwe standaard in automatiseringstechnologie. Terwijl de as met lange slag met tandriemaandrijving van de AMB-serie met hoge dynamiek en snelheid scoort, onderscheidt de as met lange slag uit de AMS-serie zich door maximale precisie en hoge toevoerkrachten. De assen met lange slag kunnen tot op de millimeter nauwkeurig worden geleverd. Bovendien staan opties zoals een geïntegreerd klemelement, een afdekband voor ongunstige omgevingsomstandigheden en complete aandrijflijnen inclusief koppelingen, tandwielkasten, motoren en aandrijfcontrollers ter beschikking.
Uw voordelen:
- Hoge krachten- en koppelopname dankzij geoptimaliseerd asprofiel en geïntegreerde kogelrotatiegeleiding
- Optionele aandrijflijn bestaande uit koppeling, overbrenging, motor, aandrijvingsregelaar en andere accessoires
- Maximale verplaatsingssnelheden met optionele spindelsteun
- Korte cyclustijden met snelheden tot 5 m/s en versnellingen tot 50 m/s²
- Optioneel geïntegreerd klemelement voor hoge klemkrachten zonder storende contouren
COMPACTE ASSEN UIT DE AC-SERIE
LINEAIRE AANDRIJVINGEN VOOR UW PROCESSEN
MAXIMALE PRESTATIES IN DE KLEINSTE RUIMTE
Het ruimtebesparende ontwerp van de AC-serie maakt een hoge mate van productieflexibiliteit en efficiëntie mogelijk in een breed scala van toepassingen. Het combineert nauwkeurige lineaire bewegingen met krachtige, geïntegreerde aandrijvingen - in de kleinste ruimtes. Hierdoor kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande systemen en met elkaar worden gecombineerd, waardoor de efficiëntie en prestaties van uw geautomatiseerde processen toenemen. Dankzij de hoge snelheid en snelle acceleratie hoeft u zelfs in krappe ruimtes niet in te leveren op de prestaties.
ONZE KNOWHOW – UW VOORDELEN
- Optioneel met Safe-Torque-Off-functie
- Flexibele besturing met IO-Link of CANopen
- Snel en krachtig dankzij kogelomloopaandrijving met BLDC-motor
- Hoge belastbaarheid en duurzaamheid dankzij lineaire geleiding met dubbele slede
Technische specificaties | ||||
---|---|---|---|---|
Serie | ACS40 | ACS60 | ||
Slag [mm] | 100 | 150 | ||
Toevoerkracht max. [N] | 170 | 270 | ||
Snelheid max. [m/s] | 0,8 | 1,0 | ||
Versnelling max. [m/s2] | 20 | 17 | ||
Herhaalnauwkeurigheid +/- [mm] | 0,01 | 0,01 |
Werktuigwisselaar
WPR5000-serie
Nieuwe werktuigwisselaarserie voor alle branches
De nieuwe WPR5000-werktuigwisselaarserie onderscheidt zich door een vlakke constructie en draagt afhankelijk van de maat en de toepassing hoge nuttige lasten van meer dan 500 kg. De werktuigwisselaar werd speciaal voor veeleisende toepassingen ontwikkeld, waarbij het op een hoge herhalingsnauwkeurigheid en maximale levensduur aankomt. Door het grote aantal maten biedt de WPR5000 maximale flexibiliteit voor de meest uiteenlopende toepassingen. Tot wel tien geïntegreerde pneumatische overbrengers zorgen voor een betrouwbare perslucht- en vacuümoverdracht met grote doorsnedes, terwijl voor andere eisen (laststroom, signaalstroom, fluïdica en communicatie) optioneel uit een onuitputtelijke veelzijdigheid van bijkomende energie-elementen kan worden gekozen.

FARMACEUTISCHE GEREEDSCHAPSWISSELAAR
ASEPTISCH STANDAARDPRODUCT
Voldoet aan de hoogste hygiëne-eisen
De nieuwe werktuigwisselaar van de Zimmer Group maakt indruk met zijn hygiënische, FDA-conforme ontwerp en voldoet aan de vereisten van beschermingsklasse IP67. De behuizing bestaat uit eenvoudig te reinigen PET en is bestand tegen waterstofperoxide, waardoor deze ideaal is voor gebruik in hygiënisch gevoelige ruimtes. Tot liefst vier vloeistofdragers worden ondersteund.
Het innovatieve gebruik van materialen maakt hem extreem licht en compact. Met de magnetische werktuigwisselaar kunnen losse onderdelen snel en eenvoudig worden vervangen. Een permanente elektromagneet zorgt ervoor dat het gereedschap en het werkstuk veilig verbonden blijven, zelfs als ze spanningsloos zijn - een belangrijk pluspunt voor de veiligheid.

Technische specificaties | ||||
---|---|---|---|---|
Farmaceutische werkstukwisselaar | WMR2063F-00-A, WMR2063L-00-A, AWMR2063-00-A | |||
Aanhaalkracht [N] | 250 | |||
Handlingsgewicht [kg] | Bis 10 | |||
Beschermingsklasse IEC 60529 | IP67 | |||
Herhaalnauwkeurigheid +/- [mm] | 0,02 | |||
Nominale stroom [A] | 3 | |||
Nominale spanning [V] | 24 | |||
Bedrijfstemperatuur [°C] | 5... +80 |
UL-CERTIFICERING
GEH6000IL EN GED6000IL GECERTIFICEERD VOOR DE NOORD-AMERIKAANSE MARKT
De 6000-productfamilie is de eerste grijperserie ter wereld met UL-certificering, wat niet alleen de hoogste veiligheidsnormen garandeert, maar ook naleving van de Noord-Amerikaanse voorschriften. Dit vergemakkelijkt de projectplanning en de machine-acceptatie, bespaart tijd en kosten en zorgt voor een storingvrij gebruik van onze componenten in productie-installaties. Dankzij deze certificering profiteert u van een duidelijk concurrentievoordeel: maximale veiligheid, verhoogde efficiëntie en vertrouwen in de kwaliteit van onze oplossingen.

Zimmer Systems
Oplossingen voor tal van bedrijfstakken
Ervaren automatiseringspartner
Met meer dan 40 jaar ervaring in systeemoplossingen hebben we onze naam gevestigd als een relevante en betrouwbare automatiseringspartner voor onze klanten. 140 medewerkers ontwikkelen en integreren voortdurend duurzame toepassingsoplossingen en automatiseringsconcepten voor alle bedrijfstakken met behulp van ultramoderne machines. Voor optimale productiesnelheden en de hoogste kwaliteitsnormen.
EOAT voor banden, wielen en velgen
Zimmer Systems beschikt over een uitstekende expertise op het vlak van de ontwikkeling, productie en integratie van EOAT's voor de handling van banden, wielen en velgen. Met onze ervaring en meer dan 5000 uur aan ontwikkelingswerk zijn we sinds 2008 een betrouwbare partner voor eindklanten en systeemfabrikanten in de bandenindustrie. Onze gestandaardiseerde grijpersystemen stellen nieuwe industrienormen.
Batterijhandling - E-mobiliteitsoplossingen
We zijn toonaangevend in de ontwikkeling van Batterijhandlingsoplossingen voor de elektromobiliteit. Met meer dan 100.000 ontwikkelingsuren sinds 2014 zijn we een bewezen ontwikkelingspartner voor belangrijke autofabrikanten, OEM's en installatiebouwers. Onze oplossingen op maat zorgen voor een efficiënte en betrouwbare automatisering in de waardeketen van de accuproductie.
Logistiek & houtbewerking
TOEGESPITST OP SPECIFIEKE TOEPASSINGEN

MEUBELFRONTBEWERKING | BATCHGROOTTE 1 ROBOTGESTUURDE BOOROPLOSSINGEN
Uiterst flexibele shuttle-circulatie ontmoet precisie-gecompenseerde industriële robots met een boorkop voor 17 verticale spindels en een buffereenheid. Het automatisch laden en lossen wordt geïntegreerd in het productiebesturingsysteem van de klant.

Verwerking van meubelfronten met shuttle-circulatie, precisie-gecompenseerde industriële robots, een boorkop met 17 verticale spindels, een freesspindel en een bufferinstelapparaat. Het automatisch laden en uitladen van de meubelfronten in rekwagens met beveiligde shuttle-opslag zorgt voor een non-stopproductie.
Logistieke oplossingen Sorterings- en ontkoppelingscellen
Dit logistieke systeem maakt de automatische opslag van handmatig gestapelde onderdelen mogelijk, evenals de identificatie en controle van de werkstukken op de centrale transportband. De onderdelen worden efficiënt verdeeld over drie identieke opslagcellen om de lading te balanceren voordat ze naar de volgende processtap worden getransporteerd.

Banden, wielen en velgen
Grijpsystemen
Handlingsystemen van de experts
De productie van banden is een complex proces dat vele stappen omvat, van de ruwe vorm tot de afgewerkte band en velg. Met de toenemende automatisering bieden we een breed scala van handlingoplossingen voor verschillende processen en productiestappen. Tot op heden heeft de Zimmer Group talrijke projecten gerealiseerd. Het portfolio omvat ongeveer 200 grijpers en 15 standaardgrijpersystemen voor de banden-, wielen- en velgenindustrie.

Technische specificaties | ||||
---|---|---|---|---|
Bandentype | Motorfiets | PCR (Passenger Cars Radial Tires) | TBR (Trucks and Bus Radial Tires) | |
Buitendiameter max. [mm] | 720 | 900 | 1250 | |
Buitendiameter min. [mm] | 385 | 450 | 780 | |
Binnendiameter max. [mm] | 520 (20") | 685 (27") | 710 (28") | |
Binnendiameter min. [mm] | 204 (8") | 304 (12") | 450 (18") | |
Hoogte max. [mm] | 215 | 400 | 460 | |
Hoogte min. [mm] | 60 | 135 | 200 | |
Gewicht max. [kg] | 18 | 45 | 100 | |
Gewicht min. [kg] | 1,4 | 4 | - | |
Afmetingen onderdeelvarianten | 8" - 20" | 12" - 27" | 18" - 28" |
EOAT-oplossingen voor accu's
magneetgrijper

Oplossingen voor de batterijproductie
De Zimmer Group is een ontwikkelings- en systeempartner voor bekende topfabrikanten en installatiebouwers voor de accuproductie voor elektrische voertuigen. Of het nu gaat om de productie van cilindrische, prismatische of pouch-cellen. Wij werken samen met u aan de ontwikkeling van de juiste oplossing – van de cel tot de verpakking tot de module.
Magnetische grijper voor ronde cellen
Voor het grijpen van ronde cellen moeten de afzonderlijke cellen nauwkeurig bij elkaar worden gebracht. De Zimmer Group heeft een compacte en krachtige end-of-arm-tool ontwikkeld op basis van de standaard magneetgrijper, die de cellen veilig vasthoudt met een houdkracht van 65 N, zelfs bij hoge versnellingen en noodstops. Met een lage resthoudkracht van minder dan 1 N bij gedeactiveerde magneten, zorgt de HPM2046-grijper voor een betrouwbare plaatsing.

SNELLE ROUTES
INTRALOGISTIEKE OPLOSSINGEN
In een voortdurend veranderende wereld staan bedrijven voor de uitdaging om hun intralogistieke processen te optimaliseren.
Onze op maat gemaakte automatiseringsoplossingen zorgen voor een naadloze integratie in bestaande processen
en bieden u een echt concurrentievoordeel.
zakgrijper
Industriestandaard
HANDLINGSYSTEEM VOOR ZAKKEN
De zakgrijper van de Zimmer Group is een uniek end-of-arm-systeem voor het hanteren van zakken die gevuld kunnen worden met een verscheidenheid aan goederen, zoals meel, groenten, fruit, graan, meststoffen, chemicaliën, cement of tal van andere producten. Daarbij kunnen verschillende zakmaterialen worden gebruikt, waaronder papier, kunststof, jute en (geweven) stof.
PRODUCTVOORDELEN
- Synchrone pneumatisch bediende vingerbeweging en krachtopslag houden het werkstuk gecentreerd en zorgen voor een lange levensduur
- Grote aandrijfcilinders voor snelle cyclustijden tot 20 cycli per minuut, afhankelijk van de robot en de bewegingsafstand
- Optionele functies zoals plat neerleggen, handling van lagen en pallethandling
- Speciale vorken voor voedingsmiddelen of gevaarlijke/chemische materialen
- Palletiseer- en depalletiseersoftware beschikbaar voor Yaskawa/ABB robots

Technische specificaties | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | BAG137256 | BAG137855 | Z01SYS165171 | |
Product | Zakgrijper | Zakgrijper | Dubbele zakgrijper | |
Gewicht werkstuk max. [kg] | 25 | 50 | 25 + 25 | |
Gewicht systeem [kg] | 45 | 55 | 115 | |
Afmetingen max. [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 500 x 175 | 600 x 170 x 75 + 600 x 430 x 150 | |
Afmetingen min. [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 300 x 100 | 600 x 170 x 75 + 600 x 170 x 75 | |
Openings-/sluittijd [s] | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
MILES
AUTONOME MOBIELE ROBOT
SPECIFIEKE, BESTUURDERLOZE TRANSPORTSYSTEMEN VOOR PRODUCTIE- EN LOGISTIEKE PROCESSEN
In de afgelopen jaren hebben autonome mobiele robots (AMR's) zich ontpopt tot een revolutionaire kracht die bedrijfstakken een nieuwe aanzien geeft en de efficiëntie in een groot aantal sectoren herdefinieert. AMR's zijn intelligente, zelfnavigerende machines die ontworpen zijn om taken uit te voeren zonder directe menselijke tussenkomst.
Ze combineren moderne technologieën en geavanceerde sensoren om door complexe omgevingen te navigeren, met objecten te communiceren en taken met precisie uit te voeren.

ONZE KNOWHOW – UW VOORDELEN
Maximale beschikbaarheid
- Altijd optimaal zicht op het werkgebied
- Interactie in de samenwerking - mens en machine in één systeem
Modulair concept met vrije lay-out
- Geen veiligheidsbehuizing nodig
- Interface voor het opzetten van verschillende modules mogelijk
- Integratie achteraf in bestaande processen mogelijk
Eenvoudige uitbreiding van het automatiseringssysteem
- Extra AMR's kunnen later in het systeem worden geïntegreerd
Compleet systeem bestaande uit hardware, software en service
- Volledige integratie in het gehele productieproces en de besturingsarchitectuur in één hand
- Uitgebreid systeemoverzicht met krachtige hoofdcomputer
- Intelligente navigatie en vlootbeheer: Herprogrammering van AMR's op elk moment mogelijk
ZiMo
DE OPLOSSINGSGERICHTE ROBOTCEL
FLEXIBELE EN MOBIELE PROCESAUTOMATISERING
ZiMo is een rendabele en eenvoudige optie voor het automatiseren van processen met kleine, middelgrote en variërende batchgroottes. De flexibele robotcel van de Zimmer Group biedt u een snelle inbedrijfstelling en intuïtieve bediening, waardoor u snel en eenvoudig aan de slag kunt met de automatisering.
Of u nu installatiewerk, pick-and-place-taken of trainingen wilt realiseren – ZiMo helpt u daarbij. U kunt kiezen uit een breed assortiment accessoires en een compleet pakket op maat ontvangen dat voldoet aan uw eisen. Geïnteresseerd? Wij geven u graag advies!
ONZE KNOWHOW – UW VOORDELEN
- Flexibiliteit op de plaats van gebruik: Compact formaat maakt een vrije en mobiele positionering in het systeem mogelijk.
- Intuïtieve bediening: Eenvoudige inbedrijfstelling en gemakkelijke bediening via de robotonafhankelijke mens-machine-interface (HMI).
- Verhoging van de productiviteit en kwaliteit: De voordelige aanschaf en snelle integratie optimaliseren uw productieprocessen.
- Variabel ontwerp: Kies uit een breed assortiment aan accessoires, aangepast aan uw behoeften.
FLEXIBELE CONFIGURATIE
Compatibel met de toonaangevende robotfabrikanten – kies uit een uitgebreid assortiment aan accessoires: Grijp- en vacuümsystemen, sensortechnologie, MATCH-robotmodule of andere componenten. Mochten de vereisten in het productieproces veranderen, dan kan ZiMo snel en zonder veel moeite of kosten worden aangepast - geheel volgens uw specifieke eisen. De variabele configuratie van de werkplek en het compacte formaat maken van de ZiMo een betrouwbare robotcel voor nagenoeg elke toepassing.
ZiMo FARMACEUTISCHE VARIANTEN
Met speciaal afgedichte robottechnologie, zoals een aseptische gereedschapswisselaar en een groot assortiment aan cleanroomgrijpers, blijft u flexibel, zelfs onder veeleisende werkomstandigheden. Een optimale bescherming tegen besmetting en maximale precisie bij het hanteren van farmaceutische stoffen.

MULTI-ITEM GRIPPER
VACUÜMZUIGER EN PARALLELLE GRIJPER
UNIVERSELE GRIJPER MET OBJECTHERKENNING
De multi-item gripper combineert een mechanische grijper en een vacuümgrijper in één eindeffector. AI-ondersteunde beeldherkenning en intelligente software tillen uw bin-picking-taken naar een hoger niveau!
Vacuümgrijper
De voordelen van de grijper zijn vooral duidelijk bij het bin-picking met verschillende oppervlakken en ongesorteerde onderdelen. De vacuümgrijper is uitgerust met een vacuümonderhoudssysteem dat een energiezuinige werking garandeert. De betrouwbare mediumtoevoer en stabiele cilindergeleiding maken nauwkeurige toepassingen mogelijk, zelfs bij een grote verscheidenheid aan werkstukken. Dankzij het wisselsysteem voor zuignappen bent u optimaal uitgerust voor flexibele taken.

Parallelle grijper
De vacuümgrijper wordt aangevuld met een standaardcomponent die betrouwbaar en veilig grijpen mogelijk maakt. Installatie en inbedrijfstelling zijn dankzij URCap heel eenvoudig, net als de daaropvolgende besturing. Met onze uitgebreide ervaring in de handlingtechnologie bieden we de expertise om de grijpervingers aan te passen aan specifieke vereisten.

CLEANROOMCERTIFICERINGEN
PRODUCTEN MET CLASSIFICATIE
TÜV-GECERTIFICEERDE AUTOMATISERINGSTECHNOLOGIE
Afhankelijk van de deeltjesdichtheid en -emissie worden cleanrooms in speciale cleanroomklassen ingedeeld. Ze zijn onderworpen aan strenge, gestandaardiseerde vereisten en worden geclassificeerd volgens de graad van luchtzuiverheid. Daarbij spelen de maximaal toelaatbare deeltjesconcentratie en de deeltjesgrootte een belangrijke rol. Cleanrooms worden ingedeeld in ISO-klassen 1 tot 9, waarbij reinheidsklasse 1 de schoonste klasse is met een minimale deeltjesconcentratie. Meer dan 500 grijpers en spanelementen van de Zimmer Group werden na succesvolle certificeringsprocessen vanwege hun lage deeltjesemissie voor cleanroomklassen 2 tot 6 volgens de internationale norm DIN EN ISO 14644-1 gecertificeerd.

Technische specificaties | ||||
---|---|---|---|---|
Serie | Bouwmaten | Varianten | Cleanroomklasse | |
GEP2000 | Alle | Alle | 2 | |
GEH6000 | Alle | Alle | 4 | |
GED6000 | Alle | Alle | 4 | |
MGP800 | Alle | Alle | 6 | |
MK | Alle | Alle | 6 | |
MKS | Alle | Alle | 6 | |
GPP5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
-21 | 5 | |||
-AL | 4 | |||
GPD5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
-21 | 6 | |||
-AL | 4 |
SERIE AEPN
ELEKTROPNEUMATISCHE EENHEID
MOBIEL EN ONAFHANKELIJK
Met name onze klem- en remelementen bereiken enorme klemkrachten bij een laag volumeverbruik en klemmen als NC-variant bij drukverlies, net als onze grijpers of nulpuntspansystemen. Bij stroomuitval wordt het systeem in een oogwenk ontlucht dankzij onze beproefde en geïntegreerde snelontluchter.
ELEKTROPNEUMATISCH KRACHTPAKKET
De elektropneumatische eenheid kan worden gecombineerd met diverse producten van de Zimmer Group en maakt het gebruik van pneumatische producten mogelijk op plaatsen waar voorheen geen perslucht beschikbaar was. Dit opent nieuwe mogelijkheden op het gebied van ontwerp en veiligheid en kan een behoorlijk kostenvoordeel opleveren.


GEÏNTEGREERDE POSITIE-DETECTIE EN UITBREIDING
De eenheid is speciaal geoptimaliseerd voor onze componenten met een laag luchtverbruik en maakt een ideaal, energiebesparend gebruik mogelijk dankzij de dynamische drukregeling. Zo kan er worden gekozen tussen 4 en 6 bar pneumatische druk, die dankzij de geïntegreerde positiedetectie betrouwbaar wordt geregeld en gehandhaafd. Er kan een extra verkorting van de procestijd worden bereikt door een drukaccumulator toe te voegen.
LICHT EN COMPACT
Tegelijkertijd kan het lichte en compacte aggregaat dicht bij de verbruikers worden geplaatst en maakt dus zeer snelle openings- en sluitingstijden mogelijk. Dankzij de eenvoudige besturing en de 24V-technologie is ons product voorbestemd voor mobiele eenheden met accuvoeding, zoals bestuurderloze transportsystemen. Bovendien kunnen verschillende processequenties worden gerealiseerd dankzij twee onafhankelijk regelbare kleppen.
ONTWERP INBEGREPEN
Bij de integratie van de elektropneumatische eenheid met onze componenten bieden we u graag een ontwerp van de schakeltijden aan - en voor remelementen kunnen we bovendien de remweg berekenen, rekening houdend met uw toepassingsgegevens.
ALLES-IN-ÉÉN POSITIESENSOR
MFS02-S-KHC-IL
Nauwkeurig en veelzijdig
Ontdek onze MFS02-S-KHC-IL positiesensor. Met IO-Link en analoge uitgang, die ons aanbod aan magneetveldsensoren aanvult met een continue positiedetectie. De sensor maakt indruk met een detectiebereik tot 50 mm. Dankzij de ruimtebesparende montage in de C-sleuf kan hij perfect in elke toepassing worden geïntegreerd. De uitstekende resolutie van 0,01 mm maakt het ook mogelijk om defecte onderdelen (NIO) te detecteren en draagt zo actief bij aan het verhogen van de kwaliteit. Dankzij de dynamische teach-in-functie, die herkent wanneer de zuiger stilstaat, kunnen 3 posities automatisch worden ingeleerd.

NIEUWE MOTORSPINDELS
WINNAARS IN ALLE (VERMOGENS)KLASSEN
uitgebreid productportfolio
De motorspindel is een van de essentiële onderdelen van een werktuigmachine, een freescentrum of een robotgebaseerde end-of-arm-oplossing. Mechanisch geïntegreerde motoroplossingen zijn uiterst compact, zeer productief en bereiken een maximale starheid, de voorwaarde voor maximale snelheden en nauwkeurige concentriciteit. Hiervoor biedt de Zimmer Group het perfecte portfolio.
Lucht- of watergekoeld, geoptimaliseerd voor een laag of hoog gewicht – het productassortiment van motorspindels wordt afgerond met de completering van het modulaire systeem in het lagere tot middelhoge vermogensbereik. Of u nu op zoek bent naar een motorspindel voor gebruik
in freesmachines of bewerkingscentra, in onze spindelsets vindt u voordelige standaard motorspindels, luchtgekoelde spindels in het lagere en middelhoge vermogensbereik, vloeistofgekoelde spindels met hoge prestaties en natuurlijk de juiste accessoires,
van omvormers tot koeleenheden, C-assen en aansluitsets.
PRODUCTVOORDELEN
- Lucht- en watergekoelde hoogfrequente spindels in verschillende vermogensbereiken
- Ondersteuning bij onderwerpen als vermogensdimensionering, energietoevoer, koeling of integratie in de besturing of service
- Reparatie en service ter plaatse door deskundig personeel
- Spindel-IO-Link-communicatiemodule maakt toestandsbewaking of voorspellend onderhoud mogelijk
- Extreem hoge betrouwbaarheid, hoge vermogensdichtheid en brede compatibiliteit
SPN NULPUNTSPANSYSTEEM
ALLE FUNCTIES ALTIJD BIJ DE HAND
KLEMMEN IN ALLE BEDRIJFSTAKKEN
Veilig gesloten met het modulaire nulpuntspansysteem van de Zimmer Group. Naast een tot de primaire functies gereduceerde standaardversie, die de basisfuncties zoals ontgrendeling en PLUS-aansluiting vervult, is er een uitgebreide versie beschikbaar met een hele reeks functies zoals vereist in de geautomatiseerde productie. Beide versies bieden een positieve vergrendeling via klemsegmenten die speciaal zijn aangepast aan de contour van de schroef, wat resulteert in een extreem stijf systeem dat de hoogste krachten kan opvangen met een maximale herhaalnauwkeurigheid. De uitgebreide versie beschikt bovendien over een uitblaasfunctie, geïntegreerde positieregeling en een zuigerpositiebewaking, die zowel pneumatisch als elektronisch kan plaatsvinden. Met de SPN-serie richt de Zimmer Group zich consequent op de mechatronisatie van zijn producten om zijn klanten elektrisch intelligente componenten op het hoogste niveau te kunnen bieden.
Het productassortiment wordt gecompleteerd door een verscheidenheid aan klemplaten, die in elke maat en in verschillende configuraties verkrijgbaar zijn. Om het eigen nulpuntspansysteem beter te beschermen en het binnendringen van vuil te voorkomen, is als optie een automatische vergrendeling verkrijgbaar.
Producten Meer informatie

PNEUMATISCH ROTATIEKLEMELEMENT
DKPS1000-SERIE
PNEUMATIEK OF HYDRAULIEK, DE KEUZE IS AAN U!
Hogere prestatievereisten in werktuigmachines en een hoger veiligheidsniveau vereisen krachtige en innovatieve oplossingen. Na de succesvolle marktintroductie van onze DKPS1000-serie met pneumatische besturing en digitale aftasting, ronden we het uitgebreide productprogramma af met extra afmeting, waardoor de kloof tussen alle beschikbare maten wordt gedicht.
PRODUCTVOORDELEN
- Koppelopname van assen
- Veiligheidsklemming van de koppelmotor
- C-as-klemming
- Klemmen en vastzetten van zwenkbruggen
- Spannen van spindel-zwenkassen
- Klemmen van de zwenkas bij portalen
EENVOUDIGE STATUSOPVRAAG
Een efficiënte en snelle processtroom is een vereiste voor al onze componenten, waarop de DKPS1000 geen uitzondering vormt. Dankzij een optionele digitale positie-detectie kunt u het volledige potentieel van de DKPS1000 benutten. Extra veiligheidsvoorzieningen bij de schakeltijden zijn daarom niet langer nodig.
HOGE HOUDKRACHTEN – ZONDER EXTRA LUCHT, ZONDER COMPROMISSEN BIJ DE CYCLUSSTABILITEIT
De DKPS1000-serie overtreft niet alleen de drukloze houdkrachten van de op de markt verkrijgbare roterende klemmen, maar wordt ook gekenmerkt door een langere levensduur vergeleken met de benchmark. Beide eigenschappen leiden tot meer veiligheid bij het vastzetten van roterende assen en zwenkassen. Dit verhoogt bovendien de beschikbaarheid van uw systeem.

IO-LINK WIRELESS MODULE
FOUTLOZE COMMUNICATIE
STORINGSVRIJ, SCHAALBAAR, VEILIG
Vooral in de robotica ontbreekt het de laatste robotas vaak aan een geschikte interne elektrische interface voor intelligente grijpercomponenten.
In circulatiesystemen, die steeds vaker worden gebruikt, ontbreekt deze volledig. Maar waarom je toevlucht nemen tot externe kabelgeleiders langs de robotarm of het circulatiesysteem en nadelen accepteren zoals beperkte bewegingsvrijheid, kabelbreuk of storingsbronnen als er een simpele oplossing bestaat?
De gestandaardiseerde, draadloze communicatiemodules IO-Link Wireless van de Zimmer Group maken storingsvrije en veilige communicatie van IO-Link-signalen mogelijk zonder enige bekabeling en garanderen een draadloze overdracht van alle vereiste signalen en informatie.