Continue demping dankzij spiraalgroeftechnologie
Het kwaliteitsinzicht van de industriële PowerStop-schokdempers staat met de introductie van High Energy al meer dan 30 jaar voor de hoogste prestaties . Met de onderliggende optimalisatie was het mogelijk het beproefde nog verder te verbeteren. Er wordt een nieuw type biologische olie gebruikt, die met een H1-certificering in de voedselsectoren kan worden gebruikt en zelfs biologisch afbreekbaar is. De hoogst mogelijke corrosiebescherming wordt bereikt door het gebruik van roestvrij staal voor de behuizing en de zuigerstang. Bovendien kon een nieuwe vaste aanslag met gelijktijdig grotere geleiderlengte van de zuigerstang worden gerealiseerd, wat de bekende robuustheid van de PowerStop nog vergroot. Het programma wordt gecompleteerd door een uitgebreide reeks accessoires.

Mini Energy – De verfijnde
Als het om uiterst precieze demping in het miniatuurbereik gaat, levert de Mini Energy een hoge energie-absorptie.

Productvoordelen
- Hoogste prestaties bij minimale inbouwruimte
- Geïntegreerd oliereservoir
- Grotere geleiderlengte

Standard Energy – De rendabele
De koploper onder de standaarddempers. Efficiënte demping met standaardenergie-absorptie.
Dit maakt de Standard Energy-serie de prijs-prestatie-winnaar.

Productvoordelen
- Prijs-prestatiewinnaar
- Lage trillingsdemping dankzij spiraalgroef
- Lage steunkracht


High Energy – De krachtige
De high end-demper voor de hoogste eisen. Dankzij de spiraalgroef in combinatie met de drukhuls en het oliereservoir scoort de High Energy marktovertreffende cycluscijfers met een extreme energieabsorptie.
En dat met een minimum aan benodigde ruimte.

Productvoordelen
- Voor de hoogste eisen en energie-absorpties
- Geïntegreerd oliereservoir
- Geharde en geslepen geleider
- Cycluscijfers die de markt overtreffen

Adjustable Energy – De instelbare
Kan high end worden overtroffen? Ja, met de nieuwe verstelbare serie kan de hoge energie-absorptie fijngevoelig over de hele slag worden ingesteld.
Dit vermindert de kracht en maakt de demping nog soepeler.

Productvoordelen
- Optimaal instelbare demping over de gehele slag
- Verminderde steunkracht – minder belasting van de constructie
- Voor de hoogste eisen en energie-absorpties
- Geharde en geslepen geleiding