STANDAARDCOMPONENTEN EN OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR DE MEDISCHE EN FARMACEUTISCHE INDUSTRIE
Zimmer Group is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van automatiserings-, machine- en meubeldempende componenten, evenals van procestechniek. Daarnaast zijn wij met onze specifieke oplossingen ook een belangrijke partner voor talloze bekende bedrijven in de medische en farmaceutische sector en de verpakkingsindustrie. Als uw betrouwbare partner voor deze zeer gevoelige industrie, begrijpen wij hoe belangrijk het is om productvervuiling tot een minimum te beperken en het risico voor het bedienend personeel bij het omgaan met gevaarlijke stoffen te minimaliseren. We ondersteunen u graag bij het optimaliseren van u automatiseringsproces met onze producten.
Wilt u advies over een specifiek project in de medische en farmaceutische sector? We horen graag van u!
Uw voordelen:
Talrijke standaardproducten uit al onze technologiegebieden kunnen reeds aan veel van deze uitdagingen het hoofd bieden.
- Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en sterilisatie
- Bestand oppervlak tegen agressieve reinigingsmiddelen zoals waterstofperoxide
- Hoge IP-beschermingsklassen voor intensieve reiniging
- Cleanroomvoorwaarden met verminderde deeltjesemissie conform GMP en ISO 14644 Gecertificeerde smeermiddelen in overeenstemming met de vereisten van de FDA-regelgeving 21 CFR 178.3570
- Gebruik van FDA-conforme materialen
Elk werkstuk, elke automatisering
Voor welk product u ook handling wilt, wij hebben de componenten om het te doen. Uw toepassing is complex? Wij gaan deze uitdaging graag aan en bieden ook op maat gemaakte complete systeemoplossingen.
HOEKGRIJPER MET 2 VINGERS
GEP2000-SERIE
De elektrisch compacte
Achter de bewezen GEP2000-serie zitten elektrische grijpers voor kleine onderdelen in de medische en laboratoriumautomatisering, die onder andere beschikken over een vrije positionering en detectie van werkstukverlies. Een belangrijk kenmerk van de grijpers is het mechanische zelfklemmende mechanisme, dat ervoor zorgt dat het werkstuk (bijvoorbeeld een buisje met een infectiemonster) veilig wordt vastgehouden, zelfs als de stroom uitvalt of als er een noodstop wordt uitgevoerd.
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Geïntegreerde positiebepaling
Mechanische zelfvergrendeling
Magneetveldsensor
Grijpkracht instelbaar
IO-Link

GEP2000 OP MAAT
HANDLINGTECHNIEK
Parallelle grijper met 2 vingers
De op de klant afgestemde versie op basis van de GEP2000-serie maakt indruk met een afdichting die voldoet aan beschermingsklasse IP 54. Het gebruik van voedselveilige H1-vet- en waterstofperoxidebestendige materialen, het FDA-conforme ontwerp en de gereduceerde deeltjesemissie conform GMP maken deze semi-standaard grijper ideaal voor medische en farmaceutische toepassingen.
Hebt u zelf een eindeffector nodig of hebt u vragen?
Wij geven u graag persoonlijk advies.
NU CONTACT OPNEMEN

Voordelen
- Hygiënisch ontwerp: afgedichte grijpmodule,
- axiale verbindingskabel
- behuizing van roestvrij staal, PEEK of PET:
- externe stalen onderdelen van 1.4404, grijperbehuizing van PET, protector-afdichtingen van FKM, andere externe afdichtingen van siliconen
- Externe onderdelen H2O2-bestendig
Waterstofperoxidebestendige materialen
Gereduceerde deeltjesuitstoot volgens GMP
FDA-conform ontwerp
Beschermingsklasse conform IEC 60529
Voedselveilige H1-smering
HANDLING VAN glazen flacons
HANDLINGTECHNIEK
Positiebepaling merkt verlies op
De op maat gemaakte elektrische grijper wordt gebruikt om flacons en spuiten in een vulinstallatie te transporteren. Dankzij de geïntegreerde positiedetectie van de grijper worden de verschillende producten gedetecteerd en wordt verlies onmiddellijk herkend.
INFORMATIE
Componenten
Op de klant afgestemde oplossing gebaseerd op de elektrische GEP2000-grijperserieSpeciale kenmerken
Hygiënisch ontwerp, elektronische IP65-module, bestand tegen media dankzij het gebruik van roestvrij staal en PEEK, slag vergroot tot 11 mm per vinger


OPENEN EN SLUITEN VAN MONSTERS
HANDLINGTECHNIEK
Eén component - twee functies
Deze speciale handlingoplossing dient als decapper en recapper voor monsterbuisjes door een combinatie van draaien en vastpakken. Hij wordt ook gebruikt voor het labelen van flesjes of het uitlijnen van de barcode van monsterbuisjes zodat deze gescand kan worden.
INFORMATIE
Component
Op maat gemaakte oplossing op basis van de elektrische GEP2000-grijperserieSpeciale kenmerken
Instelbare krachten en positioneerbaarheid van de grijper en de draaimodule

HOEKGRIJPER MET 2 VINGERS
MGP800-SERIE
De krachtige
Voor de handling van kleine onderdelen zoals reageerbuisjes biedt de Zimmer Group u het beste op dit gebied met pneumatische grijpers uit de MGP800-serie. Overtuig uzelf van hun robuustheid, duurzaamheid en prestaties en neem een kijkje bij onze kleinste modellen - de lichtste weegt slechts 0,008 kg.
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Magneetveldsensor
Veer sluitend C
IP40

TRANSPORT VAN INSULINESTAAFJES
HANDLINGTECHNIEK
Met standaardgrijpers voor oplossingen op maat
Een standaard pneumatische grijper uit de MGP800-serie wordt gebruikt om insulinestaafjes in een productielijn te transporteren. Dankzij het kleine ontwerp van de grijper is de hartafstand tot een minimum beperkt, waardoor meerdere grijpers naast elkaar kunnen worden geplaatst.
INFORMATIE
Component
MGP800-serieBijzonderheden
Geen aanpassingen nodig, omdat standaard componenten worden gebruikt

HOEKGRIJPER MET 2 VINGERS
GEH6000IL-SERIE
De krachtigste
De elektrische grijpers met lange slag uit de GEH6000IL-serie zijn uitgerust met een servo-aandrijving met geïntegreerde controller. De borstelloze aandrijftechnologie garandeert individuele krachtinstelling en positie- en snelheidsregeling. Omdat er bij laboratoriumautomatisering meestal met kwetsbaar glas en kunststof wordt gewerkt, hebben de grijpers ook een mechanisch zelfblokkerend mechanisme, dat voorkomt dat een flacon valt als de stroom uitvalt.
Positioneerbaar
Geïntegreerde positiebepaling
IP54
Mechanische zelfvergrendeling

REAGEERBUISHANDLING
HANDLINGTECHNIEK
Op veilig spelen
Voor het zeer gevoelige transport van racks in de laboratoriumautomatisering werd een positioneerbare elektrische grijper gebruikt. De op maat gemaakte grijper, gebaseerd op de beproefde GEH6000IL-serie, heeft een mechanisch zelfblokkerend mechanisme dat voorkomt dat het rack opengaat en dus verloren gaat als de stroom uitvalt.
INFORMATIE
Componenten
Op de klant afgestemde oplossing op basis van de elektrische GEH6000IL-grijperserieBijzonderheden
Hygiënische uitvoering, IP54, mediabestendig door het gebruik van roestvrij staal

GEH6000 OP MAAT
HANDLINGTECHNIEK
Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Met zijn IP 65-beschermingsklasse en FDA-conform ontwerp is deze op maat gemaakte 2-klauwige parallelle grijper met lange slag bijzonder eenvoudig te reinigen en dus ook geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen. De gereduceerde deeltjesemissie in overeenstemming met GMP zorgt ook voor een schone werkomgeving. De H1-smering maakt hem ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie en voldoet aan de hoogste hygiëne-eisen.
Hebt u vragen of hebt u een toepassing waarvoor u een eindeffector met specifieke kenmerken nodig hebt? Wij adviseren u graag persoonlijk. Neem nu contact met ons op!

Voordelen
- Noodontgrendeling van buitenaf mogelijk
- Bestand tegen waterstofperoxide: Behuizing van PET, externe stalen onderdelen van 1.4404 of 1.4305, protector-afdichtingen van FKM Protector-afdichtingen gesmeerd met cleanroomvet Hygiënisch ontwerp
- Elektronische module IP 65
Waterstofperoxidebestendige materialen
Gereduceerde deeltjesuitstoot volgens GMP
FDA-conform ontwerp

Beschermingsklasse conform IEC 60529
Voedselveilige H1-smering

Cleanroomklasse 3 volgens DIN EN ISO 14644-1
ROBOTACCESSOIRES IN EEN HYGIËNISCH ONTWERP
ASEPTISCHE GEREEDSCHAPSWISSELAAR
In de farmaceutische en medische industrie gelden speciale eisen voor hygiëne, cleanroomclassificatie en de gebruikte smeermiddelen: een hygiënisch ontwerp dat eenvoudige reiniging en sterilisatie mogelijk maakt, bescherming tegen corrosie en het binnendringen van vuil en bacteriën, en het voorkomen van besmetting.
De Zimmer Group heeft een gereedschapswisselaar ontwikkeld die voldoet aan de eisen van hygiënisch ontwerpen. De wisselaar, die een IP67-beschermingsgraad heeft, is voornamelijk gemaakt van PEEK (polyether-ether-ketone), waardoor een zeer laag gewicht kon worden bereikt. De andere gebruikte materialen, zoals roestvrij staal en PTFE (polytetrafluorethyleen), zorgen ook voor een veilige reiniging met de in de industrie gebruikelijke middelen, zoals H2O2 (waterstofperoxide).
Een permanente elektromagneet maakt het niet alleen mogelijk om de losse onderdelen magnetisch te verwisselen, maar zorgt er ook voor dat gereedschap en werkstuk in spanningsloze toestand verbonden blijven - in geval van een noodstop of stroomstoring. De verdraaibeveiliging zorgt ervoor dat de vaste en losse onderdelen op elkaar zijn uitgelijnd en dat de nodige draaimomenten worden overgebracht.
INFORMATIE
Verwerkingsgewicht
tot 10kg 24 veerpennen voor het overdragen van verschillende signalen en stromen
Geïntegreerde codeerschakelaar voor het onderscheiden van maximaal 7 verschillende losse onderdelen