Vacuümejector
Serie ZMP

- Krachtig
- Volumestroom: 1364 l/min - 5456 l/min
- Luchtverbruik: 608 l/min - 2144 l/min
- Vacuümniveau max.: -92 kPa
- Uitstekende prestaties
Ideaal voor toepassingen met extreem hoge volumestromen. Er kunnen ook verschillende vacuümaansluitingen worden geïntegreerd.