Werktuigwisselaar
Serie WMR2000

- Permanente elektromagneet
De permanente elektromagneet in het NC-ontwerp zorgt voor een veilige grip, zelfs bij stroomuitval. - Geïntegreerde mediaoverdracht
Er zijn maximaal vier geïntegreerde perslucht-/vacuümtransmitters mogelijk. Bovendien wordt een betrouwbare signaaloverdracht gegarandeerd door speciaal ontwikkelde en afgedichte veer-pen-contacten. - Resistente materialen
De gereedschapswisselaar is ontworpen in overeenstemming met GMP (Good Manufacturing Practice) en ISO 14644 en gebruikt alleen FDA-conforme materialen om de uitstoot van deeltjes te beperken. Duurzame oppervlakken en materialen garanderen weerstand tegen agressieve schoonmaakmiddelen zoals waterstofperoxide (H2O2) en vele andere.
Seriekenmerken
- Corrosiewerend
- IO-link
- Digitale I/O

- Certificaten
Ontwikkeld en ontworpen volgens GMP-klasse A H2O2-bestendige materialen TÜV-gecertificeerde cleanroomklasse - Aandrijving
Permanente elektromagneet (NC-versie) Veilige grip, zelfs bij stroomuitval - Robotflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Geïntegreerde luchtdoorvoer
Lucht-/vacuümdoorvoer Leidingloze aansturing mogelijk - Geïntegreerde stroom- en signaaloverdracht
Verzegelde FDA-conforme veercontacten Geïntegreerde codering los onderdeel - Los deel
Voor montage aan de gereedschapszijde Afgedichte flens - Vast deel
Voor montage aan de robotzijde Afgedichte flens