Smart Communication Module
De Smart Communication Module (SCM) fungeert als master-gateway en is compatibel met alle IO-Link-componenten van de Zimmer Group. De SCM kan met zijn twee kanalen twee apparaten besturen en biedt functioneel de directe omzetting van IO-Link naar digitale I/O. Dit maakt de integratie van IO-Link-apparaten in een digitale infrastructuur mogelijk, zodat de uitgebreide reeks functies van de IO-Link-apparaten bijna volledig kan worden benut.
Overtuig uzelf van de voordelen:
- Vertaling van IO-Link naar digitale I/O en omgekeerd Ongecompliceerde aansturing van IO-Link-grijpers via 24 V digitale I/O
- Intuïtieve guideZ-software voor configuratie en training inbegrepen
- Tot 15 verschillende werkstukken voor één grijper configureerbaar
- Als onafhankelijke of robotspecifieke oplossing, inclusief aansluiting op de controller en APP