Ik weet zeker dat dit je bekend in de oren klinkt: Je sluit een lade of deur en deze slaat luidruchtig dicht. Vooral bij meubels van hoge kwaliteit kan dit niet alleen vervelend zijn en het kwaliteitsgevoel verminderen, maar het kan op de lange termijn ook een duur probleem worden als onzorgvuldig sluiten zijn sporen nalaat. Veiligheid speelt echter ook een belangrijke rol, omdat vingers bekneld kunnen raken en lelijke verwondingen kunnen veroorzaken. Dit is waar onze SOFT CLOSE dempers om de hoek komen kijken. Deze zorgen niet alleen voor een betere gebruikerservaring, maar bieden ook vele andere voordelen. 

SOFT CLOSE demper van de Zimmer Group

Dempers van de Zimmer Groep worden al jaren gebruikt in talloze meubels en deuren - of het nu in de keuken, slaapkamer of badkamer is. Als het gaat om het dempen van laden, kleppen en deuren, kunt u vertrouwen op onze decennialange expertise en kwaliteit made in Germany. Als toonaangevende ontwikkelingspartner en leverancier aan de meubelindustrie kennen we de behoeften van de markt en stellen we regelmatig nieuwe normen. 

Voor een huis van hoge kwaliteit

Met SOFT CLOSE dempers van Zimmer wordt het sluiten van deuren en laden een hoogwaardige ervaring. Het meubilair voelt niet alleen beter aan, maar de verbeterde gebruikerservaring verhoogt ook het comfort. 

Rustig sluiten

Geen harde geluiden meer bij het sluiten van meubels - dankzij de SOFT CLOSE demper. Dit zorgt niet alleen voor een aangenamere leefomgeving, maar voorkomt ook dat andere mensen in de buurt gestoord worden. Een absoluut pluspunt, vooral in geluidsgevoelige omgevingen! 

Bescherm je meubels!

Het gebruik van SOFT CLOSE dempers verhoogt de levensduur van je meubelen. Er is minder materiaalslijtage en je meubels blijven langer in uitstekende staat.

Eenvoudig achteraf aan te passen

Een ander voordeel van onze SOFT CLOSE dempers is dat ze gemakkelijk achteraf kunnen worden gemonteerd. De installatie van dempingselementen is niet alleen mogelijk voor professionals, maar ook voor de meeste doe-het-zelvers. 

Producten

eaZI®soft MAGMA

Deze op maat gemaakte vloeistofkleppen van roestvrij staal maken indruk met hun hoge kracht en lange levensduur en voldoen tegelijkertijd aan de hoogste kwaliteitsnormen. 

Meer informatie

eaZI®connect RETRO 5

Ons product zorgt voor een gemakkelijke softclosing van kasten en laden. Het compacte ontwerp maakt naadloze integratie in verschillende systemen mogelijk en maakt ook montage achteraf mogelijk. Dankzij de gebruiksvriendelijke aansluitmogelijkheden is het product bijzonder flexibel en veelzijdig.

Meer informatie

eaZI®flex PANIX

Met dit element kunnen ramen en deurvleugels automatisch en zachtjes worden gesloten. Het mechanisme zit onopvallend en ruimtebesparend in het scharnier. De openingshoek kan tot 180 graden zijn, terwijl een vergrendelingsoptie zorgt voor een veilige open positie.
De demper is speciaal ontwikkeld voor rekken met levensmiddelen, bijvoorbeeld voor buurtwinkels, voor gebakken producten of voor gekoelde producten.

Product

eaZI®silent STRETTO

Zelfsluitende eenheid met stromingsdemper voor schuifdeuren en laden. Deze SOFT CLOSE demper vereist minimale inbouwmaten. Perfect voor toepassingen met weinig ruimte en toch hoge gewichten.

Product

eaZI®soft NANO

Kleine demper, grote prestaties. Deze kleine vloeistofdemper biedt een slag tot 5 mm voor demping in de kleinste ruimtes. Een geïntegreerde veerretour maakt dit dempingssysteem compleet.

Product

Schrijf ons!

Persoonlijke gegevens
Bericht