Roterende koppeling
Serie DVR

  • Compacte media-overdracht
    Met deze mediadrager zijn kabelbreuk en ongedefinieerde obstakels door de toevoerleidingen niet langer een probleem
  • Platte constructie
    Dit ontwerp beperkt de momentbelasting voor uw robot tot een minimum en maakt het gebruik van kleinere, meer rendabelere maten mogelijk
  • Goudcontact
    U bent flexibel in uw overdracht, want u kunt alles van ultrafijne stromen tot 250 volt en 6 ampère op een procesveilige manier overdragen
Vue Debug
Bouwmaat: DVR40
Bestelnr.Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1Energieoverdracht pneumatischEnergieoverdracht elektrisch 
DVR40I4TK 404 [Aantal]4-polig
Bouwmaat: DVR50
Bestelnr.Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1Energieoverdracht pneumatischEnergieoverdracht elektrisch 
DVR50I4TK 504 [Aantal]4-polig
Bouwmaat: DVR63
Bestelnr.Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1Energieoverdracht pneumatischEnergieoverdracht elektrisch 
DVR63I6TK 636 [Aantal]6-polig
Bouwmaat: DVR80
Bestelnr.Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1Energieoverdracht pneumatischEnergieoverdracht elektrisch 
DVR80I6TK 806 [Aantal]6-polig
Bouwmaat: DVR100
Bestelnr.Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1Energieoverdracht pneumatischEnergieoverdracht elektrisch 
DVR100I4TK 1004 [Aantal]8-polig
DVR100I8TK 1008 [Aantal]8-polig
Bouwmaat: DVR125
Bestelnr.Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1Energieoverdracht pneumatischEnergieoverdracht elektrisch 
DVR125I4TK 1254 [Aantal]12-polig
DVR125I8TK 1258 [Aantal]12-polig
Bouwmaat: DVR160
Bestelnr.Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1Energieoverdracht pneumatischEnergieoverdracht elektrisch 
DVR160I4TK 1604 [Aantal]12-polig
DVR160I8TK 1608 [Aantal]12-polig
  1. Draaimomentafsteuning
    Afsteunen van de rotor tijdens het draaien
  2. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating Genitreerd staal
  3. Robotflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  4. Directe luchtverbinding
    aan serie WWR
  5. Veersysteem
    vanaf DVR63 dubbel contact
  6. Sleepring
    Hard verguld Fijne stromen overdraagbaar
  7. Tot 8-voudig geïntegreerde luchttoevoer
    Voor slangvrije overbrenging van perslucht Slangenpakket hoeft niet te worden meegedraaid
  8. Tot 12-polige krachtoverbrenging
    voor de draadloze overdracht van signalen Er worden geen kabels aan torsie blootgesteld