Winnaars in alle (prestatie-) klassen
De motorspindel is een van de essentiële onderdelen van een bewerkingsmachine, een freescentrum of een robotgebaseerde end-of-arm-oplossing; hij bereikt maximale productiviteit en precisie en maakt optimale prestaties en werkstukkwaliteit mogelijk. De mechanisch geïntegreerde motoroplossingen zijn uiterst compact, zeer productief en bereiken maximale starheid, de voorwaarde voor maximale snelheden en nauwkeurige rondloopnauwkeurigheid.
De Zimmer Group biedt u hiervoor het perfecte portfolio. Ongeacht of u op zoek bent naar een motorspindel voor gebruik in freesmachines of bewerkingscentra, in onze verschillende spindelsets vindt u rendabele standaard motorspindels, luchtgekoelde spindels in het lage en middelhoge vermogensbereik, evenals vloeistofgekoelde spindels met hoge prestaties en natuurlijk de juiste accessoires van omvormers tot koeleenheden, C-assen en aansluitsets.
- Lucht- en watergekoelde hoge frequentie spindels in verschillende vermogensbereiken
- Ondersteuning bij onderwerpen als vermogensdimensionering, energietoevoer, koeling of integratie in het besturingssysteem of service
- Reparatie en service ter plaatse door deskundig personeel
- Spindel-IO-Link-communicatiemodule maakt condition monitoring of voorspellend onderhoud mogelijk
- Extreem hoge betrouwbaarheid, hoge vermogensdichtheid en brede compatibiliteit

Luchtgekoelde HF145-001-motorspindel

- 6 kW / 8 kW/ 12 kW
- 24.000 omw/min
- Automatische gereedschapswissel
- Geschikt voor het bewerken van hout, kunststoffen, lichte metalen en composietmaterialen
- Optioneel met gekoppelde interface (bijv. voor C-assen)
- Optioneel met vectorbesturing
- Optionele wisseleenheid voor robots
Watergekoelde HF125-002-motorspindel

- 9 kW / 12 kW
- 24.000 omw/min
- Automatische gereedschapswissel
- Geschikt voor het bewerken van hout, kunststof, licht metaal en composietmaterialen
- Optioneel met vectorbesturing
- Optioneel met wisseleenheid voor robot
Watergekoelde HF150-003-motorspindel

- 15 kW
- 26.000 omw/min
- Automatische gereedschapswissel
- Geschikt voor de bewerking van hout, kunststof, lichtmetaal en composietmaterialen
- Optioneel met gekoppelde interface (bijv. voor C-assen)
- Optioneel met vectorbesturing
Watergekoelde HF150-005-motorspindel

- Synchrone en asynchrone uitvoering
- 20 kW
- 24.000 omw/min
- Automatische gereedschapswissel
- Met vectorbesturing
- Zeer hoge vermogensdichtheid en koppel dankzij synchrone motor
- Geschikt voor het bewerken van hout, kunststoffen, lichte metalen en composietmaterialen
Watergekoelde motorspindel HF205-006

- 34 kW / 48 kW
- 14.000 omw/min / 6.000 omw/min
- Automatische gereedschapswissel
- Met vectorbesturing
- Aangepast voor gebruik in gereedschapsmachines
- Zeer hoge vermogensdichtheid en moment dankzij synchrone motor
- Geschikt voor het bewerken van messing, aluminium, staal en gietijzer
SYSTEEMTOEBEHOREN
FREQUENTIE-OMVORMER

- Voor nauwkeurige positioneeropdrachten met geïntegreerde veiligheidstechniek (STO)
- Voor toepassingen met laag of hoog toerental
- Insteekbare veldbusoperatoren (INTERBus, EtherCAT ...etc.) voor alle gangbare protocolstandaards
- Optimale prestaties/vermogensopbrengst door perfecte afstemming van spindel en frequentie-omvormer
KOELEENHEDEN

- Voor gebruik met watergekoelde spindels (incl. aansluitset)
- Gegarandeerd nauwkeurige temperatuurregeling en dosering van het koelmiddel leiden tot constant lage bedrijfstemperaturen
- Nauwkeurige dosering en regeling voorkomen onnauwkeurigheden op de spindel die door temperatuurschommelingen kunnen worden veroorzaakt
MULTIFUNCTIONELE EENHEDEN

- Automatisering van uw installatie
- Aangepaste motoraansluiting
- Variabel aantal spindels en opstelling
- Talrijke aanbouwmogelijkheden:
- Grijper- en handlingeenheid
- Beslaginsteleenheid
- Instelmodule voor sokkelvoeten
- Zaageenheid
- Booreenheden van alle typen
- Bufferinsteleenheid
- Schroefeenheid
Kabels, leidingen

- Oplossingen op maat voor uw toepassing
- Weinig inspanningen - wij verzorgen het ontwerp voor u
- Aansluitklaar en op maat gemaakt
- Perfect gemonteerd en functioneel getest
ROBOTWISSELEENHEID


- Er zijn speciaal ontworpen robotwisseleenheden beschikbaar voor spindels die voorbestemd zijn voor robotgebruik
- Robotwisseleenheden vormen de betrouwbare interface tussen de robot en de motorspindel
- Het losse gedeelte wordt bevestigd aan de motorspindel, het vaste gedeelte wordt gemonteerd aan het uiteinde van de robotarm
- Wanneer de motorspindel niet wordt gebruikt, is een speciaal aflegstation beschikbaar: Automatisch koppelingsmechanisme, extreem vlak ontwerp, mechanische zelfvergrendeling, overdracht van perslucht, overdracht van vermogen en signalen voor het bedienen van de motorspindel
- Aflegstation
- Gereedschapswisselaar vast deel
- Gereedschapswisselaar los deel
- Motorspindel
Service
INFORMATIE ROND ONZE SERVICE

Niet elk probleem vereist onmiddellijke reparatie of vervanging.
Onze hooggekwalificeerde medewerkers geven u graag telefonisch advies en hulp.
T +49 7243 727-2316
service@zimmer-group.com
Advies en uitleg
Als middelpunt van een machine moet de motorspindel vakkundig worden geïntegreerd in het machineconcept. Bij de keuze van de spindel gaat dit veel verder dan alleen de afmetingen en prestatiegegevens. Wij ondersteunen u graag bij alle vraagstukken die zich voordoen, zoals energievoorziening, besturing en koeling. Deze parameters vormen de basis om ervoor te zorgen dat uw toepassing kan leveren wat u ervan verwacht. Gebruikt u al een spindel in uw machine maar bent u op zoek naar een alternatief of een upgrade? Wij adviseren u graag.
Vervangende-onderdelenservice
Fabriekskwaliteit tegen redelijke prijzen, dienovereenkomstig vakkundig geadviseerd en geleverd, dat is wat wij u bieden.
Spoedreparatieservice
Bij een ongeval hangt het ervan af hoe snel u uw kerntaak kunt hervatten. Bij spindelschade is het dus de vraag hoe snel en tegen welke kosten uw machine weer productief kan worden gemaakt tegen redelijke kosten. Spindelschade begint met de stappen van demontage - spindelreparatie of spindelvervanging en ten slotte het opnieuw in gebruik nemen van de machine. In de regel is het daarom zinvol om de functionele vervangende spindel ter plaatse te hebben, zodat demontage en herinbedrijfstelling in één servicebezoek kunnen worden uitgevoerd, waardoor de kosten tot een minimum worden beperkt. Wij leveren daarom snel en onbureaucratisch een gereviseerde of nieuwe vervangende spindel en zorgen vervolgens zorgvuldig voor uw defecte gemotoriseerde spindel.
Servicecontracten
U bent op zoek naar zekerheid en ondersteuning in het levenscyclusproces om uw producten en productiecapaciteit op lange termijn te kunnen plannen. Wij bieden passende servicecontracten om ervoor te zorgen dat uw productiecapaciteit behouden blijft.
Service ter plaatse
Op verzoek komt ons ervaren servicepersoneel ook graag bij u ter plekke om servicewerkzaamheden uit te voeren, u te helpen bij de inbedrijfstelling of u deskundig advies te geven.