Magneetgrijpers
Serie HPM2000

  • Veilige stop met NOODSTOP
    De permanente magneet houdt de batterijcel stevig vast, zelfs bij een drukdaling
  • Beveiligde zoekopdracht
    De positie van de solenoïde en de batterijcel kunnen worden opgevraagd om ervoor te zorgen dat de batterijcel is aangesloten en de solenoïde is geactiveerd voordat het transport wordt gestart.
  • Veilig tegen ongecontroleerde ontlading
    Het isolerende contactoppervlak voorkomt dat de batterijcel ongecontroleerd ontlaadt via het systeem
Seriekenmerken
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP54
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Enkelwerkend - grijpen zonder druk
Vue Debug
Bouwmaat: HPM2046
Bestelnr.Houdkracht min.Werkingsprincipemet centreerhulp 
HPM2046N-04-A60 [N]dubbelwerkendJa
HPM2046NC-04-A60 [N]enkelwerkendJa
HPM2046N-04-A-0160 [N]dubbelwerkend
HPM2046NC-04-A-0160 [N]enkelwerkend
  1. Bevestiging en positionering
    door middel van paspennen en schroefdraad Z-compensatie beschikbaar als accessoire
  2. Energievoorziening
    Tubeless mogelijk via adapterplaat
  3. Sensorsleuf
    De magneetveldpositie opvragen via magneetveldsensoren
  4. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  5. permanentmagneet
    hoge houdkrachten
  6. Contactplaat
    Geschikt voor batterijceldiameter 46 mm Isoleren tegen de batterijcel met centreerhulp -04-A, zonder -04-A-01 Centreerhulp maakt centrering tot +/-2 mm mogelijk
  7. Vraag batterijcel
    Mogelijk via plunjer in combinatie met inductieve naderingsschakelaar