Ascompensatiemodules
Serie ZR1000

- Instelbare trekkergevoeligheid
Door de luchtdruk te regelen kunt u de gevoeligheid optimaal afstemmen op uw toepassing. - Geïntegreerde sensoren
Bij afbuiging in de Z-richting zendt de optioneel verkrijgbare sensor twee leerbare signalen naar de besturingseenheid. - Pneumatische vergrendeling
Na pneumatische bediening wordt de ascompensatie vergrendeld in een gedefinieerde eindpositie en is zij bestand tegen hoge dynamische belastingen.
Seriekenmerken
- IP40
- Corrosiewerend
- Magneetveldsensor
- Sperlucht

- Zuigerpositiebepaling
via magneetveldsensor optioneel verkrijgbaar als toebehoren - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating laagste bouwhoogte Standaard beschermingsklasse IP40 - Aansluitflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Vergrendelingszuiger
Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder Met geïntegreerde veer vergrendelt de Z-as - Lineaire geleiding
Voor het opvangen van de grootste krachten en momenten Stalen/ stalen geleiders voor duurzame precisie