Centrische grijper met 3 vingers
Serie MGD800

"De superieure"
- Bijna 100% langere grijpvingers mogelijk in vergelijking met de benchmark
Hoogste kracht- en koppelabsorptie maakt flexibel gebruik met maximale dynamiek mogelijk - Beste prijs-prestatieverhouding
Verlaagt uw aankoopkosten en versnelt de ROI van uw toepassing - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer sluitend C
- IP40
- Magneetveldsensor
- Gecertificeerd voor cleanroom

- Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderkamer toegepaste veer als energieopslag (vanaf maat 803) - Positiebepaling
Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging - nauwkeurige T-sleufgeleiding
Hoge kracht- en koppelabsorptie