Separators
Serie VEG

- Geharde roestvrijstalen geleiding
Deze geleiding is robuust, betrouwbaar, duurzaam: Precies wat u nodig hebt voor uw toepassing! - Hier beslist u zelf!
Detectie via magnetische veldsensoren of inductieve naderingsschakelaars: In tegenstelling tot de benchmark, hebt u hier een vrije keuze! - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP40
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor

- Plunjer
van gehard roestvrij staal - Houder
Boorgat voor de individuele afscheidingsvinger - Vierkantgeleiding
Robuust, voor het opvangen van krachten en momenten - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Energievoorziening
- Geïntegreerde sensorsleuf
Sleuf voor positionering van de magneetveldsensoren - permanentmagneet
Als meetsonde geïnstalleerd in de zuigerkamer