Nulpuntspansysteem
Een nulpuntspansysteem is een innovatieve oplossing in werkstukklemmingstechnologie. Hiermee kunnen werkstukken, kleminrichtingen of opspanmiddelen op moderne bewerkingsmachines uiterst snel en uiterst nauwkeurig worden omgespannen.
Precies het juiste systeem voor uw productie


Met het modulaire systeem van het nulpuntspansysteem van de Zimmer Group vindt u voor elke eis het juiste systeem.
Naast een tot de basisfuncties gereduceerde standaardversie, die de basisfuncties zoals ontgrendeling en PLUS-aansluiting vervult, is er ook een geavanceerde versie met een uitgebreide reeks functies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld vereist in de geautomatiseerde productie. Beide varianten zorgen voor een aansluitende vergrendelen via klemsegmenten die speciaal zijn aangepast aan de contour van de bout, waardoor een extreem star systeem ontstaat dat de hoogste krachten kan opnemen met maximale herhalingsnauwkeurigheid. Het productassortiment wordt aangevuld met een grote verscheidenheid aan klemplaten, die verkrijgbaar zijn in alle maten en verschillende configuraties.
Voordelen
Verhoogde productiviteit
Door de processen te automatiseren, verhoogt het nulpuntspansysteem de productiviteit drastisch met de vereiste precisie. De insteltijden van de machine worden tot 90% korter en de reinigings- en onderhoudsvereisten van het systeem worden geminimaliseerd. De mogelijkheid om meerdere opeenvolgende processen te koppelen in één werkstukopspanning in verschillende bewerkingscellen en deze uit te rusten met identieke opspansysteemgeometrieën resulteert in voorheen onbenutte synergie-effecten. De componentdrager met het nulpuntspansysteem begeleidt het productiedeel gedurende het hele bewerkingsproces en zorgt zo voor optimale precisie en kostenefficiëntie.

Hoogste herhaalbaarheid en precisie
Het nulpuntspansysteem biedt dankzij het geavanceerde ontwerp een herhalingsnauwkeurigheid van 0,005 mm. Door de zeer hoge intrekkrachten en het consequente gebruik van gehard roestvrij staal, biedt het nulpuntsysteem een uiterst nauwkeurige, torsiestijve basis en stabiliseert het bovendien onderdelen die de neiging hebben om te gaan trillen.

Verhoogde procesbetrouwbaarheid
Het nulpuntspansysteem vermindert fouten tijdens frezen, draaien, draadvonken of zinkvonken, vlak- of rondslijpen, boren, laseren en meten. Ook het onderhoudsvrije ontwerp draagt bij aan een superieure procesbetrouwbaarheid.
TOEPASSINGSVOORBEELDEN