Mijlpalen op weg naar de Know-How Factory.

Start: Garage. Doel: Global Player

1980
Fotoaufnahme der Werkstatt
Zimmer GmbH Technische Werkstätten, Rheinau

Oprichting van het door de eigenaar geleide familiebedrijf in Rheinau-Freistett. Productontwikkelingen op het gebied van automatisering en handlingtechniek zorgen al snel voor de doorbraak van het bedrijf. Zimmer GmbH heeft zich al vroeg gevestigd in de ontwikkeling en productie van zeer complexe componenten en systeemoplossingen voor bekende OEM-klanten. Het voormalige garagebedrijf wordt al snel een hightechbedrijf. Tegenwoordig behoort het tot de toonaangevende fabrikanten in de sector. De gestandaardiseerde oplossingen voor de machine- en installatiebouw worden wereldwijd als kwaliteitsproducten gewaardeerd. Planning, ontwerp, fabricage en montage van mechanische onderdelen: Zimmer GmbH Technische Werkstätten profileert zich ook als een competente leverancier van technische diensten. Al meer dan tien jaar wordt het bedrijf beschouwd als een belangrijke leverancier van systemen. Klanten zijn gerenommeerde bedrijven uit de machine- en installatiebouw en de automobielindustrie.

1992
SCHOKDEMPER MET SPIRAALGROEFTECHNOLOGIE

Met de industriële schokdempers van de PowerStop-familie werden nieuwe uitroeptekens in de productontwikkeling gezet. De PowerStop-dempers, die in 1992 op de markt kwamen, danken hun indrukwekkende eigenschappen aan een vernuftige inval van de vader. Toen de knutselaar van de Zimmer Group geconfronteerd werd met de vraag hoe de nadelen van conventionele industriële schokdempers met smooropeningen konden worden opgeheven, kwam hij met de spiraalgroeftechnologie, die de vereiste smoring van een oliestroom op een nieuwe manier definieert.

Deze slimme technologie, die sindsdien wordt toegepast in de schokdempers van het merk PowerStop, overtreft alle concurrerende producten op het gebied van trillingsarme demping van bewegende massa's en maximale energieabsorptie in de kleinste inbouwruimte.

1994
EERSTE KLEMELEMENT VOOR PROFIELRAILS

In 1994 bracht het jonge, maar reeds enorm gegroeide bedrijf de eerste klemelementen voor profielrailgeleidingen op de markt met de hydraulische klemelementen, serie LKH en de pneumatische variant LK met geïntegreerde drukversterker. Deze bereikten hoge klemkrachten en hoge stijfheid in een compact ontwerp. Net als bij de huidige elementen vond het klemproces plaats zonder relatieve beweging, zodat er geen dwarskrachten op de slede werkten. Bovendien waren de klemelementen stuur- en regelbaar en konden ze zeer gemakkelijk worden gemonteerd.

Tegenwoordig is de Zimmer Group de markt- en technologieleider voor klem- en remelementen en biedt de groep meer dan 4000 varianten voor profiel- en ronde rails, maar ook voor allerlei geleidingssystemen van andere fabrikanten. Ongeacht of ze handmatig, pneumatisch, elektrisch of hydraulisch worden aangedreven.

1999
Greifer der Sommer automatic
Sommer-automatic GmbH, Ettlingen

Een van de grootste aanbieders van pneumatische en elektrische handlingcomponenten en -systemen wordt geïntegreerd. Sommer-automatic is een branchespecialist met een duidelijke focus en een uitgebreide portfolio op het gebied van handlingtechnologie. Tegelijkertijd begint een intensieve samenwerking met Zimmer GmbH Technische Werkstätten. Voorbeeldige innovaties voor procesautomatisering zijn het resultaat van deze samenwerking op het gebied van productmanagement en onderzoek en ontwikkeling.

2004
Zimmer GmbH Daempfungssysteme, Rheinau

Oprichting van het bedrijf. Tegenwoordig is het een van de toonaangevende ontwikkelingspartners in de meubelindustrie en een unieke systeempartner voor dempingssystemen en innovatieve intrekmechanismen, de zogenaamde softclose-systemen, die inmiddels ook andere industrieën, zoals de automobielindustrie hebben veroverd. Tot de klanten van het bedrijf behoren bijna alle grote beslag- en meubelfabrikanten. Als pionier op het gebied van ontwikkeling en als installatiebouwer wordt het bedrijf nu wereldwijd gevraagd en gewaardeerd.

2007
Zimmer GmbH Kunststofftechnik, Rheinau

Oprichting van het bedrijf. Geproduceerd worden seriecomponenten in metaal, kunststof en elastomeren (spuitgieten van metaalpoeder, spuitgieten van kunststof, elastomeertechnologie en de innovatieve MIM-technologie). Het bedrijf combineert een jarenlange ervaring met een grote flexibiliteit en een brede verticale productieactiviteit. De constante prestaties op het gebied van materiaalontwikkeling, de eigen afdeling voor werktuigbouw en productontwikkeling en de interne nabewerking hebben ertoe geleid dat Zimmer Kunststofftechnik intussen een zeer bijzondere marktpositie inneemt.

2009
Nieuwe productiefaciliteiten

In Rheinau worden nieuwe productiefaciliteiten in gebruik genomen (10.500 m2).
2011 Er wordt nog eens 3800 m2 aan productie- en kantoorruimte gebouwd om de capaciteit van Zimmer GmbH uit te breiden.

2013
Badge THE KNOW-HOW FACTORY
Zimmer Group GmbH, Rheinau

Keuze voor een aangescherpte strategische positionering. Twee succesvolle afzonderlijke bedrijven worden eerst gebundeld tot een GmbH. Zimmer GmbH Technische Werkstätten en Sommer-automatic GmbH fuseren tot Zimmer GmbH. De onafhankelijke bedrijven Zimmer GmbH Kunststofftechnik en Zimmer GmbH Daempfungssysteme, evenals Benz GmbH zullen in de toekomst samen met Zimmer GmbH de Zimmer Group vormen. Alle producten voor de sectoren handlingtechniek, lineaire techniek en industriële en softclose-dempingstechniek zullen ook in de toekomst onder één dak en nog consequenter dan voorheen worden ontwikkeld. Het gemeenschappelijke doel: alles onder één dak voor de wereldmarkt. Van nu af aan ziet de Zimmer Group zichzelf als een KNOW-HOW FACTORY.

2014
De mechatronisatie

De mechatronisatie in de automatiseringstechnologie schrijdt voort. Als een van de pioniers van intelligente en elektronische grijpers biedt de Zimmer Group met zijn GEP2000-serie de gebruikers een scala aan mogelijkheden die moeilijk te realiseren zijn met conventionele, mechanische middelen. De GEP2000-serie overtuigt door zijn grijpkrachtbehoud, zelfs in volledig stroomloze toestand, waardoor oververhitting van de grijper is uitgesloten. De nadruk ligt op de grote slag en de vrije keuze van de aansturing.

Produktionsstätte Werk 2 am Standort „Am Glockenloch“
Overname / integratie van Wöku Kunststofftechnik

Wöku GmbH Werkzeugbau und Kunststoffspritzguss in Ottersweier wordt met zijn 50 medewerkers in de Zimmer Group geïntegreerd.

2015
Samenwerkende grijpers

Cobots, d.w.z. robotmodellen die geschikt zijn voor Human Robot Collaboration (HRC), doen steeds meer hun intrede op de markt. De Zimmer Group is een van de eerste fabrikanten ter wereld die grijpers op de markt brengt die geschikt zijn voor HRC. Deze innovatie werd bekroond met de Handling Award 2015. De Zimmer Group heeft inmiddels de grootste portfolio HRC-grijpers ter wereld.

2016
Nieuwbouw in 2016

In juli 2016 legt de Zimmer Group de eerste steen voor de bouw van twee nieuwe productiehallen op de locatie Glockenloch. Zij creëren ruimte voor verdere groei en ongeveer 50 nieuwe geschoolde banen in de komende één tot twee jaar.

2018
Uitstekend!

Slechts enkele weken na het ontvangen van vier IF DESIGN Awards, wordt de Zimmer Group ook bekroond met de gerenommeerde Red Dot Product Design Award. De Zimmer Group heeft in totaal zes keer het begeerde kwaliteitszegel gekregen van de jury in de categorie industriële apparaten, machines en automatisering.

2019
Awards voor innovatie en het merk

Tot de vele prijzen en onderscheidingen van de Zimmer Group in 2019 behoren onder meer de German Brand Award (industrieprijs voor merkmanagement), de German Innovation Award (innovatieprijs gesponsord door de Duitse industrie) en de Handling Award.

2020
40 jaar Zimmer Group

De Zimmer Group viert zijn 40-jarig bestaan.

2022
Oprichting Zimmer Group Benelux B.V.

ZVS Techniek B.V. wordt Zimmer Group Benelux B.V. Sinds 2022 is Zimmer Group Benelux B.V. als dochteronderneming geïntegreerd in de Zimmer Group. Met het hoofdkantoor in Zwolle wordt het verkoopnetwerk in Nederland, België en Luxemburg gedekt, waarmee de wereldwijde expansie van het bedrijf wordt voortgezet. Met een eigen vestiging in de Benelux staan we nog dichter bij onze klanten, kunnen we sneller reageren en onze lokale marktaanwezigheid verder versterken.

2023
Nieuwe vestiging in Bulgarije

In mei 2023 werd de nieuwe vertegenwoordiging van de Zimmer Group in Bulgarije, Zimmer Group Bulgaria EOOD, officieel opgericht. Het bedrijf is gevestigd in de stad Radomir, 50 km ten zuidwesten van de hoofdstad Sofia. De nieuwe locatie stelt de Zimmer Group in staat om dichter bij
zijn klanten in het land en in de buurlanden te zijn en draagt bij aan de wereldwijde expansie.

2024
Internationalisering in Azië

Korea:
De Zimmer Group heeft sinds 2006 een sterke aanwezigheid opgebouwd in Korea. De Koreaanse markt is een hotspot voor automatiseringsspecialisten die worden aangetrokken door de aanwezige industrieën, robuuste omgeving en strategische wereldwijde verbindingen. Met Zimmer Group Korea Ltd. opereert de Zimmer Group sinds 2024 zelfstandig in Korea met als doel rechtstreeks samen te werken met OEM's en het marktaandeel in diverse sectoren uit te breiden.

China:
De nieuwbouw en de oprichting van Zimmer Group China Ltd. vormen ook een belangrijke mijlpaal voor de groei en ontwikkeling van het bedrijf. De fabriek van Zimmer Group China Ltd. heeft een oppervlakte van 26.640 vierkante meter en het gebouwoppervlak van fase I bedraagt 9.911 vierkante meter. Jintan, bekend als “het gezegende land ten zuiden van de Yangtze”, is het jongste, meest dynamische en veelbelovendste district van Changzhou.

India:
Met de productie in India en de oprichting van Zimmer Automation Ltd kan de Zimmer Group zijn producten afstemmen op de specifieke behoeften van zijn klanten en tegelijkertijd profiteren van de strategisch gunstige geografische ligging. Deze stap versterkt niet alleen de aanwezigheid van het merk in de regio, maar benadrukt ook de inzet op de lange termijn van de Zimmer Group om de innovatie, economische ontwikkeling en welvaart in India te bevorderen. De nieuwe fabriek is gevestigd in Pune, een gerenommeerd auto- en technologiecentrum, en is verspreid over 4 hectare land. In de eerste fase is ongeveer 1.573 vierkante meter productieruimte en 922 vierkante meter kantoorruimte gepland, met de mogelijkheid tot toekomstige uitbreiding.