Innovatieve technologieën voor betere patiëntenzorg
Onze automatiseringsoplossingen voor medische technologie bieden ultramoderne apparaten en systemen voor nauwkeurige diagnose, effectieve behandeling en continue bewaking. Onze technologieën verbeteren de patiëntenzorg en verhogen de efficiëntie in ziekenhuizen, klinieken en dokterspraktijken. Ontdek hoe onze innovaties op het gebied van medische technologie de gezondheidszorg optimaliseren. Ontdek hier onze oplossingen voor medische technologie.
Hebt u ondersteuning nodig bij uw Med-Tech aanvraag? We kijken uit naar uw aanvraag en adviseren u graag!
Uw voordelen:
- Maximale precisie en efficiëntie
- Minimalisering van risico's en complicaties Innovatieve technologieën: Gebruik van ultramoderne componenten en systemen
- Energiezuinige en hulpbronbesparende oplossingen
- Aanpasbaarheid aan verschillende medische toepassingen
- Robuuste en duurzame componenten voor continu gebruik
Toepassingsvoorbeelden
ELEKTRISCHE KLEMELEMENTEN
LKE-SERIE
Snel, efficiënt, flexibel
De snelle elektrische klemelementen overtuigen vooral door hun geïntegreerde statusopvraag, die via digitale statussignalen wordt uitgevoerd. De kinematica wordt uitgevoerd via een excentrische as met mechanische zelfblokkering. Dankzij het zelfvergrendelende werkingsprincipe blijft de volledige houdkracht in gesloten toestand ook bij stroomuitval of in uitgeschakelde toestand behouden en is de exacte positie verzekerd.
INFORMATIE
Energiezuinig (bistabiel)
Geïntegreerde elektronica
Flexibele kabeluitgang
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen verkrijgbaar
Noodbediening

VASTZETTING VAN OPERATIETAFELS
Lineaire techniek
Spanningsloos klemmen met statusopvraag
Om een patiëntentafel vast te zetten wordt een elektrisch klemelement gebruikt. Het element wordt zonder stroom geklemd en beschikt over een geïntegreerde statusopvraag. Bij stroomuitval kan het element altijd handmatig worden geopend.
INFORMATIE
Component
Elektrisch LKE-klemelementBijzonderheden
Vastzetting van operatietafels

INDUSTRIËLE SCHOKDEMPERS
POWERSTOP-PRODUCTFAMILIE
Geperfectioneerd voor industrie en geneeskunde
De industriële PowerStop-schokdempers worden gekenmerkt door de unieke spiraalgroeftechnologie. In tegenstelling tot conventionele industriële schokdempers met smooropeningen, zorgt de continu taps toelopende spiraalgroef voor een nauwkeurige, trillingsarme demping. Ze bereiken door een optimaal gebruik een maximale energie-absorptie in de kleinst mogelijke installatieruimte.
INFORMATIE
Trillingsarme demping
Bio-olie
Hydrostatische zuigergeleiding
Roestvrij staal
Geïntegreerd oliereservoir
Optimale bescherming selecteerbaar

DEMPING VAN PROTHESES
Dempingstechniek
Demping voor meer comfort
INFORMATIE
Component
Speciale schokdemper (PowerStop-productfamilie)Speciale kenmerken
Individuele instelbaarheid en hoge energie-absorptie