Vakantie met een camper of caravan staat synoniem voor vrijheid en spontaniteit en heeft de laatste maanden een ware hausse doorgemaakt. Reizen met de caravan is een echte trend geworden. Geen wonder, want campers bieden tegenwoordig het comfort van een kleine vakantiewoning met maximale flexibiliteit. De eisen aan de uitrusting zijn aanzienlijk gestegen en mensen willen niet meer zonder comfort op vier wielen. Dit geldt niet alleen voor de kwaliteit van het bed of de keukenuitrusting. De hoge kwaliteit is terug te vinden in alle gebieden van moderne campers. Of het nu gaat om eenvoudig, traploos openen en sluiten van kiepramen of hoogwaardige scharnierdemping van deuren - dempers en retractiesystemen zorgen voor comfort en kwaliteit van de camperuitrusting. Ongewenste geluiden, zoals het klapperen van ramen tijdens het rijden, moeten worden voorkomen en de veiligheid moet worden gegarandeerd door betrouwbaar sluiten. Onze dempingssystemen bepalen de norm en ondersteunen de prettige sfeer op de weg.

Pioniers in de SOFT CLOSE sector
Met onze jarenlange ervaring met dempingssystemen en als pionier in de SOFT CLOSE-sector zijn wij uw partner en bieden wij de nodige expertise om uw vereisten op te lossen. Sinds 2004 hebben we de ontwikkeling en serieproductie van dempingssystemen gestimuleerd en normen gesteld.
Ons serviceportfolio reikt van ontwerp en op maat gemaakte nieuwe ontwikkelingen tot beproefde massaproductie made in Germany. Dit stelt ons in staat om een constante hoge kwaliteit, klantgerichte service en een reactievermogen op specifieke klanteneisen te garanderen.
Traploos kantelen
Onze dempingssystemen bieden maximale flexibiliteit bij het openen en sluiten van valramen en luiken. Bij het loslaten wordt de positie stevig vastgehouden, waardoor het risico op letsel tot een minimum wordt beperkt. Ze garanderen ook een veilige sluiting bij regenachtig of zelfs stormachtig weer of als er onderweg onverwacht iets van binnenuit tegen het raam drukt.
Weinig inspanning vereist
Kiepramen op caravans zijn kinderlijk eenvoudig te openen en te sluiten dankzij de bekrachtigde demping. Luiken en ramen kunnen zonder veel moeite door iedereen worden bediend. De kiepramen en bagagerekken zijn even gemakkelijk te openen als te sluiten wanneer ze niet worden gebruikt. Vooral binnenin de caravan vormt het ongecontroleerd openen van kleppen of kastdeuren een gevaar voor de inzittenden, omdat zware of breekbare bagage naar beneden kan vallen. De demper garandeert dat de deuren veilig gesloten kunnen blijven.
Stille
Het softclosemechanisme zorgt voor soepel en geruisloos openen en sluiten, wat ook een hoge mate van gebruiksgemak en hoogwaardig beslag garandeert. Ongewenst, luid dichtslaan van kleppen of deuren behoort tot het verleden. Onze dempingssystemen zorgen er ook voor dat er geen vervelende geluiden zijn zoals ramen die klapperen tijdens het rijden.
Duurzaam
Door onze standaardserie te testen om de leveringskwaliteit te garanderen, bent u verzekerd van duurzame producten met weinig slijtage. Voor de kwaliteitscontrole vertrouwen we op de bewaking van belangrijke geometrische kenmerken met behulp van industriële beeldverwerking. Bovendien maken onze jarenlange ervaring in de ontwikkeling en productie van productiesystemen ons tot uw competente partner voor hoogwaardige massaproductie made in Germany.
Toepassingsgebieden in een oogopslag
- Kantelbare ramen en luiken
- Laden en kleppen voor bagage/opbergruimten
- Interieur/meubilair
- Deurscharnieren
Universeel voor elke deur en elk raam
Met ons brede portfolio van verschillende dempers bieden we de oplossing voor elke toepassing. Tientallen jaren ervaring en deskundige kennis in de SOFT CLOSE sector maken ons uw partner. Ons productassortiment varieert van kantelraamdempers tot scharnierkleppen voor deuren, lade dempers met zelfsluitend mechanisme en achteraf te monteren dempers voor het interieur van caravans. Heb je een oplossing op maat nodig? Wij adviseren u graag en ondersteunen u vanaf de ontwerpfase tot en met het testen en de serieproductie.
Producten
eaZI®lift ION 100
Raamkiepsluiting voor caravans en campers. De demper zorgt voor de traploze positionering van het raam. Het raam of luik kan vanuit elke positie worden geopend of gesloten. Zodra de demper volledig is uitgeschoven, wordt een extra vergrendelingsmechanisme geactiveerd. De bestaande vrijloop zorgt voor het sluiten.


eaZI®silent RETRO 5
Dit product biedt handige softclosing van verschillende schuifdeuren en laden. Dankzij het zeer compacte ontwerp kan het in verschillende systemen worden geïntegreerd en ook achteraf worden ingebouwd. Gebruiksvriendelijke aansluitmogelijkheden maken het bijzonder flexibel en veelzijdig.
eaZI®soft VOLPINO
Demping voor scharnieren, geschikt voor kleppen. De individueel instelbare dempingskracht, die na installatie kan worden aangepast aan het deurgewicht, maakt het product bijzonder gebruiksvriendelijk. Deze demper kan ook achteraf worden gemonteerd.


eaZI®silent STRETTO
Klein - slank - sterk. Deze dempingseenheid heeft minimale inbouwmaten nodig en is daarom perfect voor toepassingen met weinig ruimte en toch hoge gewichten, zoals interieurinrichting in caravans.
eaZI®soft PIANO
De luchtwrijvingsdemper kan universeel worden gebruikt en schuift na bediening automatisch weer uit. Dankzij het compacte formaat kan hij in een gat worden gestoken voor installatie of worden bevestigd met de adapter.