Mobiele DRUKLUCHTTOEVOER: ELEKTROPNEUMATISCHE EENHEID
AEPN-serie
MOBIEL EN ONAFHANKELIJK
Onze componenten worden gebruikt op de meest afgelegen locaties en lossen de meest uiteenlopende eisen op. Bijvoorbeeld in systemen en apparatuur zonder pneumatische voeding, zoals die vaak te vinden zijn in de medische technologie of in bestuurderloze transportsystemen.
Vooral onze klemelementen en remelementen bereiken enorme klemkrachten met een laag volumeverbruik en klemmen als breekcontactvariant in geval van drukverlies, net als onze grijpers of nulpuntspansystemen. Bij stroomuitval wordt het systeem razendsnel ontlucht dankzij onze beproefde geïntegreerde snelontluchtingsklep. Dit maakt de elektropneumatische eenheden tot rendabele elementen die gebruikt kunnen worden in systemen zonder grote pneumatische toevoer.
Uw voordelen
- Onafhankelijkheid
- Licht en compact
- Geïntegreerde positie-detectie & uitbreidbaar
- Controle
- Calculatie inbegrepen
- Rendabel

COMPACTE & INTELLIGENTE PERSLUCHTVOORZIENING
De eenheid is speciaal geoptimaliseerd voor onze componenten met een laag luchtverbruik en maakt energiebesparend gebruik mogelijk dankzij de dynamische drukregeling. U kunt kiezen tussen 4 en 6 bar pneumatische druk, die betrouwbaar wordt geregeld en gehandhaafd dankzij een geïntegreerde bewaking. De procestijd kan verder worden verkort door een drukaccumulator toe te voegen.
LICHTGEWICHT & KRACHTIG
Tegelijkertijd betekent het lichte en compacte apparaat dat het dicht bij de ladingen kan worden geplaatst en dus zeer snelle openings- en sluittijden mogelijk maakt. Dankzij de eenvoudige besturing en de 24V-technologie is ons product voorbestemd voor mobiele eenheden met batterijvoeding, zoals transportsystemen zonder bestuurder. Bovendien kunnen verschillende processequenties worden gerealiseerd dankzij twee onafhankelijk regelbare kleppen.
CALCULATIE INBEGREPEN
Bij de integratie van de elektropneumatische eenheid met onze componenten bieden we u graag een calculatie van de schakeltijden aan. Voor de remelementen kunnen we bovendien voor u de remweg berekenen, rekening houdend met uw toepassingsgegevens.
Typische toepassingsgebieden:
- Besturing van pneumatische producten op automatisch geleide voertuigen (AGV)
- Klemmen van een medische tafel
- Toepassing in autonome montage-eilanden (voornamelijk de auto-industrie)
- Algemeen: in systemen buiten de industrie waar geen pneumatische eenheid beschikbaar is en puur elektrische componenten te duur zijn