Werktuigwisselaar
Serie HWR

- Vervangen in luttele seconden
Verminder uw instelkosten en minimaliseer stilstandtijden door uw werktuig in enkele seconden te verwisselen - Geïntegreerde luchtwisselaar
Voor de voeding van pneumatische aandrijvingen. Via optioneel verkrijgbare energie-elementen kunnen extra media worden overgebracht. - Werktuigloos wisselproces
Met de vergrendelingshendel die volledig in de behuizing is geïntegreerd, kunt u werktuigen zonder hulpmiddelen verwisselen

- Los deel
Voor montage aan de gereedschapszijde - Vergrendelingshendel
Met veer-ondersteunde vergrendelingsfunctie - Vast deel
Voor montage aan de robotzijde - vergrendelingsbout
Aangepast aan de vergrendelingshuls - Vergrendelingsslag
Nastelbaar via vergrendelingshuls - Robotflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Geïntegreerde luchtdoorvoer
Lucht-/vacuümdoorvoer Leidingloze aansturing mogelijk - Bevestiging energie-element