ZiMo - Flexibele robotcel
Goedkope en ongecompliceerde procesautomatisering voor kleine, middelgrote en wisselende batchgroottes - ZiMo is de oplossing. Met de flexibele robotcel van de Zimmer Group kunt u zonder aarzelen de wereld van de automatisering betreden dankzij de snelle ingebruikname en intuïtieve bediening. Of het nu gaat om montage, pick-and-place-taken of trainingsdoeleinden - ZiMo ondersteunt u precies waar u een helpende hand nodig hebt. Kies vrij uit een breed assortiment accessoires en krijg het complete pakket op maat van uw behoeften. Neem contact met ons op, we adviseren u graag!
UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG
- Flexibiliteit op de plaats van gebruik: compacte afmetingen maken een vrije en mobiele positionering in de productiesituatie mogelijk.
- Intuïtieve bediening: eenvoudige inbedrijfstelling en bediening via de robotneutrale Human Machine Interface (HMI).
- Verhoging van productiviteit en kwaliteit: de voordelige aanschaf en snelle integratie optimaliseren uw productieprocessen.
- Variabel ontwerp: kies uit een breed assortiment aan accessoires, specifiek afgestemd op uw eisen.
Flexibele en mobiele procesautomatisering
Het compacte ontwerp van ZiMo maakt universeel gebruik en vrije positionering mogelijk, ideaal voor kleine series en flexibele werkstations. Het maakt niet uit waar in uw installatie u ondersteuning nodig hebt van de robot, ZiMo kan gebruikt worden zonder complexe verbinding met uw installatie. Het handlingsysteem biedt u daarom absolute gebruiksvrijheid en veelzijdige aanpassing aan uw veranderende eisen.

Eenvoudige inbedrijfstelling
U hebt geen programmeerkennis nodig om de ZiMo in bedrijf te stellen; de flexibele robotcel kan intuïtief worden ingesteld en in bedrijf gesteld met behulp van de Zimmer HMI. Dit bespaart u kostbare tijd en middelen, zodat u zich volledig kunt concentreren op de productiegebieden die echt toegevoegde waarde voor uw bedrijf bieden.
Rendabele automatisering
De lage aanschafkosten en snelle integratie van de ZiMo in bestaande processen maken een rendabele automatisering mogelijk, zelfs voor kleine, middelgrote en vaak wisselende batchgroottes. Profiteer van snellere cyclustijden en een hogere kwaliteit en productiviteit - ongeacht of u te maken hebt met halfautomatische samenwerking tussen mens en robot of volledig geautomatiseerde productieprocessen.


VARIABELE OPBOUW, VEELZIJDIGE TOEPASSING
Met een breed portfolio aan beschikbare accessoires en een vrije keuze aan robots kunt u de ZiMo aanpassen aan uw eigen eisen. De variabele opstelling en snelle omsteltijden garanderen u maximale flexibiliteit in uw processen en een enorm potentieel voor het moderniseren van uw productieprocessen. Breid het platform van de flexibele robotcel uit met componenten, volledig vrij volgens uw eigen ideeën en hoe ze aan uw eisen voldoen.
Kies uw opstelling:
- Lichtgewicht robots naar wens met MATCH End-Of-Arm-Ecosystem
- Aflegstation voor automatisch wisselen van eindeffectoren
- Mechanische en elektrische interface voor snelle aanpassing en positionering
- Ophanging voor dozen, kleine-lading- of werkstukdragers
- Bedieningspaneel met intuïtieve Zimmer Group HMI
- sensortechnologie voor stapsgewijze veiligheidsinstellingen
Eigen opstelling
Kies uit een uitgebreid assortiment accessoires! Om de keuze voor uw ZiMo te vergemakkelijken, bieden we drie gestandaardiseerde ZiMo-varianten met verschillende configuraties en accessoires. Of het nu de S-, M- of L-variant is - de variabele opbouw van de werkbank en het compacte formaat maken van de ZiMo een betrouwbare en flexibele robotcel voor bijna elke cobot-toepassing.
Compatibel met MATCH End-of-Arm-Ecosystem
Op verzoek is de ZiMo verkrijgbaar met het bewezen MATCH End-of-Arm-Ecosystem. Met MATCH profiteert u van uitstekende compatibiliteit en flexibiliteit die de twee belangrijkste technologieën voor handling en vacuüm- en mechanisch grijpen, combineert. Het innovatieve, digitale ecosysteem met een slim verbindingsconcept maakt talloze toepassingsmogelijkheden mogelijk met zijn grote verscheidenheid aan eindeffectoren en wordt aanbevolen door toonaangevende robotfabrikanten.
De ZiMo als trainingscel
De voortschrijdende automatisering van processen leidt tot een veelheid aan nieuwe mogelijkheden en taken. Dit betekent echter ook dat het personeel moet worden opgeleid over de mogelijkheden en risico's van cobots. ZiMo is de ideale trainingscel dankzij de modulaire opbouw en snelle aanpassingstijd. In korte tijd leren uw medewerkers de praktische vaardigheden die ze nodig hebben om veilig en effectief met robots om te gaan Vraag nu een offerte op maat aan en ervaar het zelf!.

Intuïtieve besturing voor alle gevallen
Intuïtieve gebruikersinterface met grafische weergave en eenvoudige programmering. U kunt uw toepassing onafhankelijk uitbreiden en ombouwen. Dankzij de plug-and-play-integratie kunt u heel eenvoudig extra grijpers of andere hardware toevoegen.
- 3D-visualisatie
- I/O-besturing
- CAD's laden en visualiseren