O-ring montagegrijper buiten
Serie GS

- Bewezen technologie
De gedurende meer dan 20 jaar bewezen betrouwbaarheid garandeert u een probleemloze productie - Instelbare spreidslag
Voorkomt overstrekking van de O-ring en zorgt voor een constante productiekwaliteit - Positiebepaling via magneetveldsensoren
Detectie van de eindposities zorgt voor kortere cyclustijden en een consistente aansturing
Seriekenmerken
- 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP30
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor

- Schraapvinger
Om de O-ring eraf te schuiven - Slaginstelling
voor het instellen van de spreidslag - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Aandrijving
twee enkelwerkende pneumatische cilinders - Krachtoverbrenging
Rechtstreeks via kegel - Bevestiging en positionering
Axiaal, op de grijperbodem - Sensorsleuf
Bevestiging voor de magneetveldsensor - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger