Logistieke oplossingen

- Synchrone pneumatische vingerbeweging en krachtopslag houden de zak gecentreerd en zorgen voor een lange levensduur
- Grote aandrijfcilinders voor snelle cyclustijden tot 20 cycli per minuut, afhankelijk van robot en rijafstand
- Optionele functies zoals neerhoudvoorziening, tussenlagenhandling en pallethandling
- Speciale vorken voor voedingsmiddelen of gevaarlijke/chemische materialen
- Palletiseer- en depalletiseersoftware voor Yaskawa/ABB-robots beschikbaar
Seriekenmerken
- IP54
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Grijpvingers gesynchroniseerd
- Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud