Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH6000

"De Robuuste"
- Tot 25% langere grijpvinger mogelijk in vergelijking met benchmark
Hoogste kracht- en koppelabsorptie maakt flexibel gebruik met maximale dynamiek mogelijk - Meer dan 30% krachtiger dan de benchmark
Gewichts- en krachtoptimalisatie vermindert de kosten van uw toepassing, omdat alle componenten kleiner kunnen worden gedimensioneerd - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud. - Werkstukbeveiliging bij drukval via het klemelement bij de uitvoering met positienauwkeurige grijpvinger (alleen bij variant GHK)
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP40
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor

- Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - nauwkeurige, lange T-sleufgeleiding
Hoge kracht- en koppelabsorptie - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders via tandwiel gesynchroniseerd - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk PAS OP: Bedien de grote-slaggrijper altijd met de bijgeleverde ontluchtingssmoorklep (snelheidsregeling) - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating