Gereedschapswisselaar voor de farmaceutische industrie
Voor de hoogste hygiëne-eisen ontwikkeld
Op geen enkel ander gebied zijn compromisloze veiligheid, absolute precisie en maximale hygiëne zo cruciaal als in het laboratorium en in de medische sector. Om aan deze eisen te voldoen heeft de Zimmer Group een aseptische gereedschapswisselaar ontwikkeld. Deze innovatieve gereedschapswisselaar uit de WMR2000-serie biedt naast het lichtgewicht ontwerp nog tal van andere voordelen en legt de basis voor flexibele, efficiënte en veilige automatiseringsoplossingen in de farmaceutische sector: cleanroomcertificering, IP-beschermingsklasse, hygiënisch ontwerp en flexibiliteit bij de keuze van de eindeffectoren. Ontdek de voordelen van de WMR2000-serie en ontdek hoe deze robotica kan worden gebruikt om handschoenloze processtappen in het laboratorium te implementeren!
Uw voordelen in één oogopslag:
Permanente elektromagneet: zorgt voor een stevige grip.
Geïntegreerde mediaoverdracht: tot vier geïntegreerde pneumatische of vacuümoverdragers.
Bestendige materialen: constructie volgens GMP en ISO 14644 met FDA-conforme materialen.

Geoptimaliseerde signaaloverdracht en resistente materialen
De veilige gereedschapswisselaar voor laboratoria en co.
VEILIGE GRIP
In de NC-versie zorgt de permanente elektromagneet zelfs als de stroom uitvalt, voor een veilige grip.
Betrouwbare signaaloverdracht
Naast maximaal vier geïntegreerde perslucht-/vacuümdoorvoeren zorgen speciaal ontwikkelde, afgedichte veerpennen voor een betrouwbare signaaloverdracht.
Veilige materialen
De gereedschapswisselaar is gemaakt van FDA-conforme, bestendige materialen die resistent zijn tegen agressieve reinigingsmiddelen zoals waterstofperoxide.
Focus: soepele processen in het laboratorium
Geautomatiseerde processen in de farmaceutische industrie zijn complex en veeleisend. Vooral in aseptische omgevingen, zoals vaak het geval is in laboratoria, moeten de machines de hoogst mogelijke precisie en betrouwbaarheid bieden. Conventionele systemen stuiten hier vaak op hun grenzen. Welke problemen de gereedschapswisselaar uit de WMR2000-serie in laboratoriumprocessen oplost, leest u hier in ons gebruikersrapport.