Snellere projecten dankzij digitale tweeling
De digitale tweeling revolutioneert processen in de hele waardeketen. Als virtuele representatie van het product, de productie of de prestatie maakt het een naadloze koppeling van de afzonderlijke processtappen mogelijk. Dit verhoogt consequent de efficiëntie, minimaliseert het foutenpercentage, verkort de ontwikkelingscycli en maakt ook nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk.
De Zimmer Group ondersteunt ontwerp en virtuele ingebruikname met verplaatsbare 3D-modellen voor bijna alle CAD-systemen. Daarnaast biedt de Zimmer Group intelligente digitale tweelingen voor de toonaangevende VIN-systemen (ISG Virtuoos incl. TwinStore en Siemens MCD ). Deze bevatten reeds de fysieke gedragsmodellen en communicatie-interfaces om naast de normale constructie uw automatisering door een virtuele PLC van tevoren te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat grote delen van het PLC-programma reeds in de virtuele omgeving kunnen worden gecreëerd en getest.
Informatie
- Terbeschikkingstelling van 4D-modellen van onze componenten voor de constructie van digitale tweelingen via CADENAS voor Siemens MCD en via de TwinStore voor ISG Virtuos (a)
- Creatie van digitale tweelingen voor complexe installaties en systemen (b)
SNELLER NAAR DE INSTALLATIE DANKZIJ DE DIGITALE TWEELING
De digitale virtualZ-tweeling zorgt voor een revolutie in de processen gedurende de gehele levenscyclus van een systeem of installatie. In de ontwerpfase ondersteunt virtualZ Zimmer Group door module- en componentmodellen te leveren voor de digitale tweeling om de functionaliteit en prestaties van de installatie te verifiëren op basis van model-in-the-loop-simulatie. Bij ontwikkeling en inbedrijfstelling biedt virtualZ de volledige mogelijkheden van software-in-the-loop-simulatie tot en met real-time hardware-in-the-loop-simulatie. In de gebruiksfase van de installatie kan de digitale virtualZ-tweeling in de virtuele ruimte produceren als een digitale schaduw met een tijdsvertraging ten opzichte van de echte installatie, anticiperen op optimalisaties en deze valideren via testruns in de virtuele wereld. De Digital Shadow kan slijtage vooraf interpoleren of aan de hand van vergelijkende gegevens indicaties geven voor de oorzaken ervan.